Choose a country or area to see content specific to your location
O que você está procurando?
Integrar o projeto e os testes físicos para avaliar a conformidade em relação a quedas, impactos, choques e vibrações antes mesmo da criação do hardware.
Desbloqueie seu upgrade gratuito para o próximo nível de largura de banda.
Reforçar a confiabilidade da rede 1.6T para cargas de trabalho em escala de IA, desde os transceptores até as interconexões.
Combine o software Keysight VSA com o novo analisador de sinais XA5 para obter recursos avançados de visualização, demodulação e análise — comece hoje mesmo seu período de avaliação de 30 dias.
Com memória e armazenamento extras, esses NPBs aprimorados executam o software de segurança e monitoramento de desempenho de IA da Keysight e a pilha de IA.
Explore fluxos de trabalho completos que abrangem o projeto de circuitos integrados, a validação, o teste de wafers e a fotônica.
Explore planos de suporte com curadoria, priorizados para mantê-lo inovando com velocidade.
Maximize a precisão e o desempenho com acessórios de alta precisão projetados para os instrumentos da Keysight.
Explore a análise de sinais de canal duplo e de banda ultralarga para fluxos de trabalho de RF exigentes.
Obtenha análises mais rápidas e precisas com nosso novo osciloscópio multicore de 12 bits com frequência de até 33 GHz. Troque seu osciloscópio antigo e receba um crédito para a compra de um novo XR8.
Soluções desenvolvidas especificamente para atender aos desafios de projeto e teste exclusivos do seu setor.
Casos de uso mapeados para cada etapa do ciclo de vida do seu produto, desde o projeto até as operações.
Histórias de sucesso
Notas de aplicação, fichas técnicas, projetos de referência e procedimentos de teste confiáveis para agilizar as decisões de projeto e validação.
Bootcamps práticos que ensinam projeto de sistemas, métodos de teste e fluxos de trabalho de produção que os engenheiros podem aplicar imediatamente.
Centro de aprendizado
Explore metodologias, estratégias de teste e recursos técnicos para projetar, validar e escalar sistemas e redes de IA.
Acesso rápido às tarefas de autoajuda mais frequentes relacionadas ao suporte.
Conteúdo adicional para atender às necessidades de seu produto.
Explore os serviços para acelerar cada etapa de sua jornada de inovação.
Análise de potência de banda larga para aplicações de alta velocidade
Os sensores de potência de banda larga da Keysight fornecem medições de potência detalhadas e precisas para aplicações de alta frequência, até 40 GHz. Projetados para sinais de banda larga, esses sensores oferecem uma análise abrangente da potência de pico, incluindo medições da relação pico-média e do tempo de subida/descida, tornando-os ideais para analisar formatos de modulação complexos e sinais transitórios. Com velocidades de medição rápidas, os sensores de potência de banda larga da Keysight têm um bom desempenho em ambientes de teste dinâmicos, garantindo resultados precisos para sistemas de radar, comunicações sem fio e guerra eletrônica. Esses sensores oferecem a precisão, velocidade e confiabilidade necessárias para as tarefas de medição de potência mais exigentes.
Permite medições abrangentes de potência de pico, relação pico-média e outros dados estatísticos de sinais de banda larga.
Suporta largura de banda de vídeo de até 30 MHz para análise no domínio do tempo de transições rápidas de sinal e modulação complexa.
Oferece velocidades de medição rápidas para capturar sinais transitórios e garantir medições precisas de potência de pico.
Mede os tempos de subida e descida dos sinais, fornecendo informações detalhadas sobre as transições e a caracterização dos sinais.
Frequency range
50 MHz to 40 GHz, 50 MHz to 18 GHz
Power range
-35 dBm to +20 dBm
Connector type
2.4 mm (m), Type-N
Measurement type
Peak and Average/CW
Video bandwidth
30 MHz
N1921A
O sensor de potência de banda larga N1921A (50 MHz a 18 GHz) fornece pico, relação pico-média, potência média, tempo de subida/descida e dados estatísticos de sinais de banda larga.
Os sensores de potência de banda larga N192xA são os primeiros a apresentar zero interno e calibração, integrando uma fonte de referência CC e circuitos de comutação diretamente no sensor. Essa inovação elimina a necessidade de múltiplas conexões a uma fonte de calibração externa, reduzindo o desgaste do conector, encurtando o tempo de teste e minimizando a incerteza da medição.
N1922A
O sensor de potência de banda larga N1922A (50 MHz a 40 GHz) fornece pico, relação pico-média, potência média, tempo de subida/descida e dados estatísticos de sinais de banda larga.
Os sensores de potência de banda larga N192xA são os primeiros a apresentar zero interno e calibração, integrando uma fonte de referência CC e circuitos de comutação diretamente no sensor. Essa inovação elimina a necessidade de múltiplas conexões a uma fonte de calibração externa, reduzindo o desgaste do conector, encurtando o tempo de teste e minimizando a incerteza da medição.
Inove rapidamente com planos de suporte personalizados e tempos de resposta e resolução priorizados.
Obtenha assinaturas previsíveis baseadas em locação e soluções completas de gerenciamento do ciclo de vida para atingir suas metas de negócios mais rapidamente.
Experimente um serviço diferenciado como assinante do KeysightCare para obter respostas técnicas comprometidas e muito mais.
Garanta que seu sistema de teste funcione de acordo com as especificações e atenda às normas locais e globais.
Faça medições rapidamente com treinamento interno ministrado por instrutor e eLearning.
Faça o download do software Keysight ou atualize seu software para a versão mais recente.
Um sensor de potência de banda larga é um sensor de RF projetado para capturar o envelope de potência instantâneo de um sinal em uma ampla faixa de frequência e com alta resolução temporal. Ao contrário dos sensores de potência média tradicionais, os sensores de banda larga podem resolver transientes rápidos, pulsos e envelopes de modulação em tempo real.
Eles também são chamados de sensores de pico e média, pois suportam medições no domínio do tempo, como potência de pico e tempo de subida/descida, bem como potência média independente da modulação.
Os sensores de potência de banda larga combinam detecção de diodo de alta velocidade, ampla largura de banda de vídeo e amostragem rápida para representar com precisão o envelope de potência de um sinal de RF:
Detecção de diodo
O sinal RF é convertido em uma tensão de banda base usando diodos Schottky ultrarrápidos, capazes de rastrear mudanças rápidas no envelope.
Ampla largura de banda de vídeo
O front-end do sensor mantém uma ampla largura de banda de vídeo (frequentemente até 30 MHz) para preservar transições rápidas de sinal, como pulsos curtos ou bordas de modulação íngremes.
Digitalização em alta velocidade
O envelope detectado é amostrado em altas taxas por um ADC interno para capturar a forma de onda completa no domínio do tempo com resolução na ordem de nanossegundos.
Processamento de Sinais Digitais
O DSP integrado calcula parâmetros-chave como:
Acionamento e controle
Suporta gatilhos internos e externos, bem como medições com temporização, permitindo aos usuários isolar e analisar segmentos específicos de pulsos ou rajadas.
Os sensores de potência de banda larga são ideais para análise no domínio do tempo e caracterização precisa da potência de sinais pulsados, intermitentes ou modulados.
As principais aplicações incluem:
Teste de sistemas de radar e EW
Meça a potência de pico, as características do pulso e a integridade da forma de onda em sistemas de radar pulsado.
Caracterização do amplificador de potência
Analise o comportamento do amplificador sob modulação real ou acionamento pulsado, incluindo fator de crista e overshoot.
Teste de comunicação sem fio
Capture e analise a dinâmica do envelope de sinais 4G, 5G, Wi-Fi e outros sinais amplos.
Medições com temporização em ATE
Realize medições sincronizadas em alta velocidade em ambientes de teste automatizados, isolando intervalos de tempo específicos.
Análise de Sinais Transitórios
Investigue o tempo de estabilização do amplificador, o comportamento ao ligar ou a variação pulso a pulso em sistemas RF sensíveis.