Como medir a qualidade do sinal Wi-Fi 7

Analisador de sinal UXA
+ Analisador de sinal UXA

Análise e demodulação de sinais Wi-Fi 7 para atender aos testes de conformidade

A análise da qualidade dos sinais de Wi-Fi 7 envolve a captura do sinal candidato e sua importação para um software de análise de sinais. Depois que o sinal é capturado, o software de análise mede a potência do sinal, avalia a utilização da largura de banda, as operações de frequência da portadora, a magnitude do vetor de erro (EVM) e também analisa a coexistência com sinais 802.11 legados.

Para atender aos requisitos dos testes de conformidade, são necessários analisadores de sinais de maior desempenho, com níveis mais baixos de EVM e software de demodulação e análise mais avançado. O software de análise de sinal vetorial executado diretamente em seu instrumento acelera o teste e fornece resultados precisos com uma única peça de hardware. Tanto o PC quanto o software direto do instrumento podem ser usados para capturar, registrar e salvar dados de sinal para ajudar a investigar problemas de conformidade.

Automatize o teste de hardware Ethernet

Solução de análise de sinal Wi-Fi 7

A análise do desempenho do sinal Wi-Fi 7 e da conformidade com os padrões requer um analisador de sinais de alto desempenho e um software de análise de sinais 802.11be Wi-Fi 7. Use um analisador de sinais UXA da Keysight e o software PathWave Vector Signal Analysis (VSA) para caracterizar os sinais de Wi-Fi 7. Ele demodula mais de 40 esquemas de modulação Wi-Fi, incluindo PSK, QPSK e QAM, e fornece análise de modulação de quadro flexível para identificar cada segmento para sincronização, estimativa de canal e cálculo de EVM. O software VSA da Keysight também oferece recursos de gravação e reprodução para solução de problemas e análises adicionais.

Veja a demonstração da análise de sinal do Wi-Fi 7

Explore os produtos em nossa solução de teste e análise de sinal Wi-Fi 7

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?