Como testar fontes de alimentação de modo comutado

Osciloscópio de sinal misto
+ Osciloscópio de sinal misto

Caracterização de fontes de alimentação de modo de comutação com um osciloscópio

A caracterização da operação de fontes de alimentação de modo comutado requer uma ampla gama de medições usando um osciloscópio. Você deve analisar a entrada, a comutação e a saída da fonte de alimentação. Também será necessário fazer medições de resposta de frequência, como a taxa de rejeição da fonte de alimentação (PSRR) e a resposta do loop de controle. Essas medições geralmente são feitas com um analisador de rede vetorial (VNA).

Realize essas medições usando um osciloscópio com software de medição de potência, um dispositivo de deskew, uma sonda diferencial de alta tensão, uma sonda de corrente e uma sonda de tensão passiva. O dispositivo de deskew anula a diferença no atraso de propagação entre as sondas para obter medições mais precisas. O deskew é fundamental para a medição da perda de comutação. O atraso de tempo pode causar diferenças significativas nas medições de potência e energia durante as fases de ativação e desativação da comutação do transistor.

Solução de caracterização de fonte de alimentação de modo comutado

A caracterização de uma fonte de alimentação de modo comutado requer deskew para equalizar o atraso de tempo entre as sondas. O osciloscópio InfiniiVision 4000 da série X da Keysight, em conjunto com o software de análise de potência, permite medições rápidas de potência usando sondas diferenciais e de corrente calibradas por um dispositivo de deskew. O dispositivo de deskew de medição de potência U1880A deskew o atraso de tempo entre a tensão e a corrente, acionando ambas as sondas com o mesmo sinal de pulso.

Veja a demonstração da caracterização da fonte de alimentação do modo de comutação

Explore os produtos da nossa solução de caracterização de fontes de alimentação com modo de comutação

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?