Como acelerar o teste curto para nós de alta impedância

Testador de circuito interno i3070 Série 7i
+ Testador de circuito interno

Teste de nós de alta impedância com um algoritmo de teste de curto aprimorado

Para testar os conjuntos de placas de circuito impresso (PCBAs) quanto a curtos elétricos, é necessário medir a resistência entre os nós isolados. Esse método envolve a injeção de uma pequena corrente no circuito e a verificação da impedância resultante entre os nós. No entanto, o teste de curto-circuito para nós de alta impedância requer um método de medição muito mais preciso para detectar as alterações mínimas de impedância.

O teste curto de nós de alta impedância requer um tempo prolongado para estabilizar a tensão ou a corrente para uma leitura precisa. Devido à maior sensibilidade do nó, manter a estabilidade do sinal e minimizar as influências externas são aspectos cruciais do processo de teste. A curta e prolongada duração do teste para nós de alta impedância não se alinha com a fabricação de grandes volumes.

E9988GL

Solução aprimorada de teste curto

O teste de nós de alta impedância para um curto-circuito elétrico requer um tempo maior para estabilizar a tensão ou a corrente para uma leitura precisa. O sistema de teste em circuito (ICT) de alta densidade i3070 da Keysight possui um algoritmo de teste de curto-circuito elétrico aprimorado que melhora significativamente o tempo de teste. Um ciclo de teste mais eficiente é obtido pela grande redução do número de iterações necessárias para identificar curtos nos nós de alta impedância. Esse avanço reduz o tempo de teste sem comprometer a integridade do teste. Esse algoritmo de teste aprimorado é composto por duas fases: a de detecção e a de isolamento. O novo algoritmo melhorou o rendimento em 30% a 50% nos testes de laboratório.

Veja a demonstração da solução de teste de curto-circuito elétrico

Explore os produtos em nossa solução aprimorada de testes curtos

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?