Como medir a corrente de autodescarga em células de bateria de EV

Analisador de potência
+ Analisador de potência

Medição da corrente de autodescarga com um analisador potenciostático

Para determinar se as células de bateria de íons de lítio (Li-ion) recém-formadas em veículos elétricos (EVs) apresentam um comportamento aceitável de autodescarga, é necessário um método adequado de medição da corrente de autodescarga. As células de íons de lítio se descarregam gradualmente, mesmo sem estarem conectadas a nada. Alguma autodescarga é normal. Há dois métodos principais para testar a autodescarga: o método de medição de tensão de circuito aberto delta (OCV) e o método potenciostático. O método OCV leva semanas para obter uma queda significativa na OCV para comprovar uma medição confiável. Com o método de medição potenciostática, uma fonte de CC muito estável e de baixo ruído é ajustada para corresponder à tensão de circuito aberto (OCV) da célula. A fonte de CC se conecta à célula por meio de um microamperímetro, e a corrente que flui entre a fonte de CC e a célula é medida.

Quando a célula se autodescarrega, a fonte de CC assume o controle, fornecendo corrente para manter a célula em uma tensão e um estado de carga constantes. À medida que a fonte de CC entra em equilíbrio com a célula, a corrente de autodescarga passa de uma fonte interna para um fornecimento externo da fonte de CC. A corrente de autodescarga é medida usando o microamperímetro. O método de medição potenciostática requer um analisador de autodescarga capaz de fazer a correspondência rápida da tensão com +/- 5 µV da OCV da célula antes de ser aplicada. Esse processo minimiza a introdução de qualquer nova alteração de carga ou descarga, limitando o tempo de estabilização da medição a um mínimo. A tensão aplicada à célula também deve ser estável para minimizar o ruído contínuo da corrente na medição da corrente de autodescarga.

Sistema de medição de autodescarga

Sistema de medição de autodescarga

A medição do comportamento de autodescarga de projetos de células de íons de lítio requer o uso de um analisador potenciostático para manter a tensão da célula constante e estável. Como uma solução potenciostática, o sistema de medição de autodescarga da Keysight oferece caracterização rápida de células de bateria. Ele aplica uma tensão extremamente estável à célula para minimizar o ruído da corrente contínua na medição da corrente de autodescarga. O analisador de autodescarga avalia rapidamente a autodescarga das células tanto em P&D quanto na fabricação, reduzindo drasticamente o tempo do ciclo de desenvolvimento de novos projetos.

Veja a demonstração da medição da autodescarga de uma célula de bateria

Explore os produtos em nosso sistema de medição de autodescarga

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?