Como analisar a integridade do sinal da placa de circuito impresso

Osciloscópio da série UXR
+ Osciloscópio da série UXR

Analisando a integridade do sinal por meio de diagramas oculares em tempo real com um osciloscópio

A redução dos riscos de integridade do sinal em uma PCB digital de alta velocidade exige a detecção e o diagnóstico de diafonia, jitter, ruído vertical e ruído de fase. A redução dos problemas de integridade do sinal começa com uma simulação de integridade do sinal eletromagnético da EDA antes da fabricação da PCB. Um osciloscópio de alto desempenho e um software de análise avançado são conectados ao DUT para capturar e analisar diagramas oculares em tempo real. O software correlaciona o jitter a um sinal em tempo real, de modo que o jitter pode ser rastreado até as fontes de seus componentes.

Um software de análise de integridade de sinal avançado e de alto desempenho é necessário para detectar e quantificar a presença de diafonia e para determinar quais agressores são os principais responsáveis pela degradação do sinal. O software de análise de diagrama de olho em tempo real é importante para identificar problemas de jitter e ruído de fase, que afetam a propagação horizontal do olho. O ruído vertical reduz a abertura do diagrama de olho.

Solução de análise da integridade do sinal

O diagnóstico de problemas de integridade de sinal exige que os engenheiros de teste analisem o diagrama ocular que fornece uma representação visual dos níveis de tensão e das características de tempo do sinal. A solução de medição de integridade de sinal da Keysight consiste em um osciloscópio da série UXR da Keysight emparelhado com o software Keysight Advanced Signal Integrity. Essa solução oferece equalização rápida e precisa, simulando a equalização de feedback de decisão (DFE), a equalização feed-forward (FFE) e a modelagem de equalização linear de tempo contínuo (CTLE) em tempo real.

Explore os produtos da nossa solução de análise de integridade de sinal

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?