Soluções de analisadores sem fio da Keysight

Decodificação de protocolo perfeita e testes de interoperabilidade de campo em todo o ecossistema sem fio

Os analisadores sem fio da classe Keysight XA30 incluem modelos WaveJudge, oferecendo soluções 5G completas para modem, chipset e rede de acesso de rádio (RAN). Fornecem testes de interoperabilidade em campo, permitem uma depuração rápida e aceleram a implantação. Nossos analisadores sem fio oferecem recursos de resolução de problemas dentro da rede sem fio por meio de ferramentas de análise profunda que fornecem visibilidade de eventos que abrangem várias camadas. Localize erros de troca de protocolo não encontrados nos registros do equipamento final e entenda como a camada PHY afeta o desempenho da camada superior. Escolha uma de nossas configurações mais populares ou crie a que você precisa para sua aplicação. Precisa de ajuda para selecionar? Confira os recursos abaixo.

Análise passiva de sinais

Realizar captura e análise passiva de sinais para depuração e resolução de problemas durante a fase de desenvolvimento.

Suporte a vários padrões

Suporte para decodificação em tempo real para 5G, 3GPP NR (Rel 15-17), 3GPP LTE (Rel 9-16) e WiFi 802.11ax e 802.11be.

Chassi escalável 

Chassi escalável até 8 portas RF, permitindo configurações flexíveis para atender a várias necessidades de teste.

Alta largura de banda 

Largura de banda de canal de até 800 MHz por porta e armazenamento SSD para capturas IQ longas, útil para solucionar problemas intermitentes.

prod_image
  • Frequency range

    380 MHz to 6 GHz, 2 GHz to 11.4 GHz, 450 MHz to 8.4 GHz

  • Chassis ports

    4 até 8

  • Real Time

    LTE, eMTC, NB-IoT, 5G SA

Perguntas frequentes