Choose a country or area to see content specific to your location
O que você está procurando?
Projete, modele e valide arquiteturas complexas de interconexão 3D com um poderoso ambiente de projeto autônomo.
Automatize a validação de transmissores e receptores em interfaces de E/S, memória e malha de última geração.
Reforçar a confiabilidade da rede 1.6T para cargas de trabalho em escala de IA, desde os transceptores até as interconexões.
Combine o software Keysight VSA com o novo analisador de sinais XA5 para obter recursos avançados de visualização, demodulação e análise — comece hoje mesmo seu período de avaliação de 30 dias.
Com memória e armazenamento extras, esses NPBs aprimorados executam o software de segurança e monitoramento de desempenho de IA da Keysight e a pilha de IA.
Explore fluxos de trabalho completos que abrangem o projeto de circuitos integrados, a validação, o teste de wafers e a fotônica.
Explore planos de suporte com curadoria, priorizados para mantê-lo inovando com velocidade.
Maximize a precisão e o desempenho com acessórios de alta precisão projetados para os instrumentos da Keysight.
Economize até 50% em nossos instrumentos mais recentes com a troca de produtos da Keysight ou da concorrência que se enquadrem nos critérios.
Quatro canais por 1U de espaço no rack, largura de banda de até 1 GHz e sincronização com vários osciloscópios.
Soluções desenvolvidas especificamente para atender aos desafios de projeto e teste exclusivos do seu setor.
Casos de uso mapeados para cada etapa do ciclo de vida do seu produto, desde o projeto até as operações.
Histórias de sucesso
Notas de aplicação, fichas técnicas, projetos de referência e procedimentos de teste confiáveis para agilizar as decisões de projeto e validação.
Bootcamps práticos que ensinam projeto de sistemas, métodos de teste e fluxos de trabalho de produção que os engenheiros podem aplicar imediatamente.
Trajetória de Aprendizagem
Acesso rápido às tarefas de autoajuda mais frequentes relacionadas ao suporte.
Conteúdo adicional para atender às necessidades de seu produto.
Explore os serviços para acelerar cada etapa de sua jornada de inovação.
Cabeças de sensor para detecção flexível de potência óptica
Os cabeçotes dos medidores de potência óptica da Keysight atuam como front-end de detecção, convertendo sinais ópticos em saída elétrica para medição. Projetados para oferecer precisão e durabilidade, cada cabeçote é calibrado para faixas de comprimento de onda e níveis de potência específicos. Os tipos de sensores incluem detectores InGaAs, germânio e silício com esferas integradoras e filtros opcionais para desempenho otimizado. Com suporte para uma ampla gama de conectores e configurações de fibra, nossos cabeçotes de medidores de potência óptica permitem que você adapte sua configuração de medição à sua aplicação. Combine o cabeçote do sensor certo com a interface necessária para maximizar a precisão, proteger contra sobrecarga e corresponder ao seu dispositivo específico em teste. Escolha uma de nossas configurações populares ou configure uma específica para sua aplicação.
Disponível com sensores InGaAs, silício ou germânio otimizados para faixas espectrais específicas, a fim de proporcionar alta precisão e sensibilidade nas medições ópticas.
Meça desde picowatts até níveis de alta potência com cabeçotes especializados, permitindo a caracterização precisa de sinais de baixo nível e proteção contra sobrecargas de alta potência.
O suporte para uma ampla variedade de tipos de conectores ópticos permite fácil adaptação a diferentes dispositivos em teste (DUTs) e cenários de teste sem reconfiguração extensa.
Cabeças com baixa perda dependente da polarização (PDL) para aplicações sensíveis à polarização, permitindo medições mais precisas e confiáveis.
Type
Head, Interface
Power range
+10 dBm to -80 dBm, +10 dBm to -90 dBm, +40 dBm to -60 dBm
Wavelength range
750 nm to 1800 nm, 450 nm to 1020 nm, 800 nm to 1700 nm, 850 nm to 1650 nm
Sensor type
Ge, Si, InGaAs
Uncertainty at reference conditions
± 2.2% até ± 3.0%
81624C
A cabeça de potência óptica 81624C possui um detector InGaAs de grande área. Ela oferece a mais alta precisão e o menor ruído da família e opera na faixa de comprimento de onda de 800 nm a 1700 nm.
A nova cabeça de potência óptica 81624C oferece uma área de detecção de 5 mm e permite a colocação flexível do medidor de potência óptica remoto, que é então conectado ao N7749C. O 81624C aceita feixes paralelos com até 4 mm de diâmetro, fibra SM padrão e fibra MM com diâmetro máximo do núcleo de 100 μm, NA ≤ 0,3. Uma ampla variedade de adaptadores permite a entrada de tipos populares de conectores de fibra, fibras nuas ou feixes abertos. Os adaptadores magnéticos em forma de D permitem a remoção e substituição rápidas sem torcer as fibras conectadas.
Interface N7749C para duas ou quatro cabeças de potência óptica
Porta de saída analógica perfeita para alinhamento automatizado
81628C
O cabeçote óptico de alta potência 81628C possui uma esfera integrada que permite lidar com níveis de potência de até +40 dBm (com dissipador de calor), em uma faixa de comprimento de onda de 800 nm a 1700 nm. Ele oferece a mais alta precisão em alta potência dentro da família.
A esfera integradora do novo cabeçote óptico de alta potência 81628C aceita a entrada de sinais de fibra monomodo com NA ≤ 0,2 e fibra multimodo com NA ≤ 0,4, bem como de feixes paralelos com até 3 mm de diâmetro. Se equipado com o dissipador de calor incluído, podem ser medidos níveis de potência óptica de até +40 dBm.
O formato permite a colocação flexível do medidor óptico remoto, que é então conectado ao N7749C. Uma ampla variedade de adaptadores permite a entrada de tipos populares de conectores de fibra, fibras nuas ou feixes abertos.
Interface N7749C para duas ou quatro cabeças de potência óptica
Porta de saída analógica perfeita para alinhamento automatizado
N7749C
A interface da cabeça óptica N7749C pode controlar duas ou quatro cabeças de medidores de potência óptica da série 8162-C. A leitura é suportada por interfaces LAN e USB com uma GUI de navegador da web integrada e o conjunto de comandos SCPI comum aos medidores de potência óptica da Keysight.
Interface N7749C para duas ou quatro cabeças de potência óptica
Inove rapidamente com planos de suporte personalizados e tempos de resposta e resolução priorizados.
Obtenha assinaturas previsíveis baseadas em locação e soluções completas de gerenciamento do ciclo de vida para atingir suas metas de negócios mais rapidamente.
Experimente um serviço diferenciado como assinante do KeysightCare para obter respostas técnicas comprometidas e muito mais.
Garanta que seu sistema de teste funcione de acordo com as especificações e atenda às normas locais e globais.
Faça medições rapidamente com treinamento interno ministrado por instrutor e eLearning.
Faça o download do software Keysight ou atualize seu software para a versão mais recente.
Um medidor de potência óptica é uma unidade sensora modular e intercambiável que se conecta a um medidor de potência óptica principal ou interface. É o componente responsável por detectar diretamente o sinal óptico e convertê-lo em um sinal elétrico para medição.
Essas cabeças modulares oferecem maior flexibilidade na configuração do seu sistema de teste óptico para aplicações de P&D, fabricação ou serviços.
A escolha entre cabeçotes de medidores de potência modulares e medidores de potência óptica multiportas depende da sua necessidade de flexibilidade versus paralelismo.
Use cabeçotes modulares de medidores de potência óptica quando:
Em contrapartida, os medidores de potência óptica multiportas são projetados para testes de produção de alto rendimento, oferecendo vários canais de medição paralelos em uma configuração fixa. Eles são ideais quando você precisa testar muitos dispositivos idênticos simultaneamente, mas não oferecem a adaptabilidade dos sistemas modulares.
Sim. As interfaces do medidor de potência óptica da Keysight são projetadas com modularidade em mente, permitindo que você troque os cabeçotes sensores conforme suas necessidades de teste mudam. Por exemplo, você pode usar um cabeçote InGaAs de alta sensibilidade para caracterização de filtro óptico e, em seguida, mudar para um cabeçote térmico de alta potência para teste de transmissor a laser, tudo sem alterar o mainframe. Isso ajuda a reduzir o tempo de inatividade durante a transição entre as configurações de teste.
Algumas cabeças de medidores de potência óptica avançadas incluem esferas integradoras e filtros ópticos para ampliar suas capacidades de desempenho: