Emule milhões de dispositivos para testar redes físicas, virtuais e nativas de IA.

O software Keysight IxNetwork oferece validação abrangente de rede de Camada 2 e Camada 3 em ambientes físicos, virtuais e em nuvem. Ele se adapta a níveis de tráfego em hiperescala com emulação precisa de protocolo, incluindo rede definida por software (SDN), rede privada virtual (VPN), RoCEv2 e serviços de banda larga, oferecendo suporte a testes de rede de IA criptografados e sem perdas em velocidade total. Projetado para data centers de última geração, o IxNetwork permite a verificação RDMA sem perdas, oferece suporte a MACsec com rotação dinâmica de chaves e emula o controle de congestionamento para testar cargas de trabalho de treinamento e inferência de IA. As APIs Python e REST nas edições de hardware e virtual simplificam a automação de testes de CI/CD. Solicite uma cotação para a licença de que você precisa com base no suporte a protocolos e no tipo de assinatura. Precisa de ajuda para selecionar? Confira os recursos abaixo.

Pronto para hiperescala

Emule milhões de fluxos e rotas em chassis físicos, máquinas virtuais e plataformas em nuvem em velocidade total para oferecer suporte a testes em grande escala e com alto rendimento.

Emulação realista do tráfego

Gere tráfego de rede realista de camada 2 a 3, incluindo VPNs criptografadas, SDN, RoCEv2, gerenciamento de congestionamento e padrões de carga de trabalho de IA.

Otimização do centro de dados de IA

Valide redes de data center sem perdas com RDMA sem perda de pacotes, criptografia MACsec, rotação dinâmica de chaves e cenários de congestionamento de carga de trabalho de IA.

Pronto para automação

Aproveite APIs e interfaces de usuário consistentes para a execução automatizada de testes em ambientes físicos e virtuais, acelerando os fluxos de trabalho de CI/CD.

prod_image
  • Protocol support

    IPv4/IPv6 routing, Switching (layer 2), MPLS, Multicast VPN, Carrier Ethernet, Data center Ethernet, Broadband / authentication, SDN, Encryption, AVB, TSN, VPN, RDMA, RoCEv2, IxNetwork Base, BGP/BGP+, ISISv4/v6, OSPFv2/v3, RIP/RIPng, MPLS LDP/RSVP-TE, IGMP/MLD/PIM, RFC 2544/2889/3918 QuickTest

  • License types

    Perpetual, Subscription - 1 year

  • Technology

    Network Infrastructure, Virtualization, Cloud, AI/ML

  • License options

    Perpetual, Subscription - 1 year, 1G - Tier 1, 1G - Tier 2, 1G - Tier 3, 1G - Tier 0, 100G - Tier 0, 100G - Tier 1, 100G - Tier 2, 100G - Tier 3, 10G - Tier 3

Perguntas frequentes