Choose a country or area to see content specific to your location
O que você está procurando?
O 3D Interconnect Designer oferece um ambiente flexível de modelagem e otimização para qualquer estrutura avançada de interconexão, incluindo chiplets, chips empilhados, pacotes e placas de circuito impresso (PCBs).
Obtenha uma validação digital mais rápida e por um preço menor com a troca de aparelhos.
Emule todas as partes da infraestrutura do seu centro de dados. Emule tudo. Otimize tudo.
Com memória e armazenamento extras, esses NPBs aprimorados executam o software de segurança e monitoramento de desempenho de IA da Keysight e a pilha de IA.
Realize testes rápidos e precisos em nível de placa com ICT robusto em linha e fora de linha, projetado para a fabricação moderna.
Explore planos de suporte com curadoria, priorizados para mantê-lo inovando com velocidade.
Identifique interferências com software de gerenciamento de espectro pós-processamento em laboratório.
Use esta ferramenta de seleção para identificar rapidamente a melhor fonte de alimentação para suas necessidades de ATE (Equipamentos de Teste Automático) nas áreas aeroespacial e de defesa.
Notas de aplicação, fichas técnicas, projetos de referência e procedimentos de teste confiáveis para agilizar as decisões de projeto e validação.
Bootcamps práticos que ensinam projeto de sistemas, métodos de teste e fluxos de trabalho de produção que os engenheiros podem aplicar imediatamente.
Histórias de sucesso
Acesso rápido às tarefas de autoajuda mais frequentes relacionadas ao suporte.
Conteúdo adicional para atender às necessidades de seu produto.
Explore os serviços para acelerar cada etapa de sua jornada de inovação.
As soluções Keysight Network Emulator 2 oferecem testes Ethernet precisos para emulação de deficiências de 100 MbE, 1GE e 10GE, ideais para validar aplicativos, protocolos e hardware em condições de rede realistas e nas piores condições possíveis. Construído sobre uma arquitetura de hardware FPGA de 8 portas, este emulador oferece desempenho de taxa de linha e gerenciamento flexível de recursos, permitindo combinar velocidades no mesmo dispositivo para testar configurações de velocidades mistas simultaneamente. Combine seu emulador de rede com o software relacionado para emular condições de rede realistas, tráfego de aplicativos e ameaças de segurança para formar um ambiente de teste completo e lidar com cenários complexos de desempenho, interoperabilidade e recuperação de desastres com confiança. Solicite hoje mesmo um orçamento para uma de nossas configurações populares. Precisa de ajuda para selecionar? Confira nossos recursos abaixo.
Injetar com precisão atrasos, instabilidade, perda de pacotes, erros, quedas, duplicação, reordenação e fragmentação de IP para testar os sistemas e validar o failover, a robustez das aplicações e o comportamento operacional em laboratório.
Emula configurações de velocidade mista de 100 MbE a 10GE, aplicadas por porta ou por fluxo, em uma única plataforma — eliminando a necessidade de vários dispositivos ou configurações de teste.
Suporta configurações de mesa ou montagem em rack com número de portas escalável para acomodar vários ambientes de teste, como pré-implantação, laboratórios de controle de qualidade e desenvolvimento de SD-WAN.
Permite a alocação manual ou automática de largura de banda e memória por porta ou por banco, possibilitando um desempenho otimizado para cenários de teste de alto rendimento e multiportas paralelas.
Ports
2, 8
Interface speed modes
100 MbE, 1GE, 10GE
Form factor
Software, Appliance
946-0070
Simule condições reais de comprometimento da rede com o Keysight Network Emulator II.
930-2701
Simule condições reais de comprometimento da rede com o software Keysight Network Emulator II 10GE, 1GE e 100MbE e uma licença de duas portas.
930-2705
Simule condições reais de comprometimento da rede com o software Keysight Network Emulator II 1GE e 100MbE e um pacote de licenças de oito portas.
Inove rapidamente com planos de suporte personalizados e tempos de resposta e resolução priorizados.
Obtenha assinaturas previsíveis baseadas em locação e soluções completas de gerenciamento do ciclo de vida para atingir suas metas de negócios mais rapidamente.
Experimente um serviço diferenciado como assinante do KeysightCare para obter respostas técnicas comprometidas e muito mais.
Garanta que seu sistema de teste funcione de acordo com as especificações e atenda às normas locais e globais.
Faça medições rapidamente com treinamento interno ministrado por instrutor e eLearning.
Faça o download do software Keysight ou atualize seu software para a versão mais recente.
Testar em redes ativas introduz imprevisibilidade, variabilidade e falta de controle, dificultando isolar, reproduzir ou solucionar problemas específicos de desempenho. As redes do mundo real também variam de acordo com a localização geográfica, o provedor, a hora do dia e a carga de tráfego, o que leva a resultados inconsistentes.
Os emuladores de rede resolvem isso criando condições de rede controladas, repetíveis e configuráveis em um ambiente de laboratório. Você pode definir exatamente as deficiências, a latência, o jitter, a perda e as restrições de largura de banda, e reproduzi-las de forma consistente ao longo dos ciclos de teste. Isso resulta em uma depuração mais rápida, benchmarking mais confiável e ambientes de teste prontos para automação que refletem os piores comportamentos ou comportamentos extremos observados na produção.
Sim, os emuladores de rede são altamente eficazes na identificação e reprodução de problemas intermitentes de rede que muitas vezes são difíceis de isolar em ambientes reais. Problemas como perda aleatória de pacotes, instabilidade de burst, picos repentinos de latência ou falhas momentâneas de conexão podem aparecer apenas em condições muito específicas e imprevisíveis, tornando-os difíceis de reproduzir de forma consistente por meio de testes manuais ou observação em campo.
Os emuladores oferecem a capacidade de modelar esses comportamentos de maneira controlada e repetível, permitindo que os engenheiros simulem padrões específicos de falhas que imitam o que foi observado na produção. Isso facilita o diagnóstico da causa raiz das falhas, a validação das correções e a confirmação de que os aplicativos, dispositivos ou infraestrutura podem lidar com esses cenários extremos. Ao oferecer controle granular sobre o tempo, a duração, a gravidade e a sequência das falhas, os emuladores eliminam as suposições e permitem que as equipes recriem as condições do problema com precisão, acelerando a resolução e reduzindo a dependência de depuração em campo ou testes de tentativa e erro, que consomem muito tempo.
Sistemas distribuídos geograficamente, como aplicativos nativos da nuvem, implantações SD-WAN ou redes empresariais globais, devem ter um desempenho confiável em longas distâncias, onde a latência, a perda de pacotes e o congestionamento podem variar amplamente. Os emuladores de rede permitem simular comportamentos de rede regionais em laboratório, sem depender da Internet pública ou configurar nós de teste no mundo real.
Usando emuladores de rede, as equipes podem emular condições em vários locais, testar o failover entre data centers, validar o roteamento de borda para nuvem e comparar o desempenho para implantações globais, tudo a partir de um laboratório centralizado ou pipeline de CI/CD. Isso garante que os aplicativos e a infraestrutura sejam dimensionados de maneira consistente entre regiões, provedores e caminhos de rede.