Choose a country or area to see content specific to your location
O que você está procurando?
O 3D Interconnect Designer oferece um ambiente flexível de modelagem e otimização para qualquer estrutura avançada de interconexão, incluindo chiplets, chips empilhados, pacotes e placas de circuito impresso (PCBs).
Obtenha uma validação digital mais rápida e por um preço menor com a troca de aparelhos.
Emule todas as partes da infraestrutura do seu centro de dados. Emule tudo. Otimize tudo.
Com memória e armazenamento extras, esses NPBs aprimorados executam o software de segurança e monitoramento de desempenho de IA da Keysight e a pilha de IA.
Realize testes rápidos e precisos em nível de placa com ICT robusto em linha e fora de linha, projetado para a fabricação moderna.
Explore planos de suporte com curadoria, priorizados para mantê-lo inovando com velocidade.
Identifique interferências com software de gerenciamento de espectro pós-processamento em laboratório.
Use esta ferramenta de seleção para identificar rapidamente a melhor fonte de alimentação para suas necessidades de ATE (Equipamentos de Teste Automático) nas áreas aeroespacial e de defesa.
Notas de aplicação, fichas técnicas, projetos de referência e procedimentos de teste confiáveis para agilizar as decisões de projeto e validação.
Bootcamps práticos que ensinam projeto de sistemas, métodos de teste e fluxos de trabalho de produção que os engenheiros podem aplicar imediatamente.
Histórias de sucesso
Acesso rápido às tarefas de autoajuda mais frequentes relacionadas ao suporte.
Conteúdo adicional para atender às necessidades de seu produto.
Explore os serviços para acelerar cada etapa de sua jornada de inovação.
O sistema de sincronização metronômica (MTS) da Keysight fornece uma referência comum de tempo, frequência e fase em todas as plataformas de teste de rede. Projetado para sincronizar ambientes de teste em grande escala, o MTS suporta até 48 chassis usando a topologia Metronome-STAR, incluindo sistemas XGS modulares e dispositivos autônomos, como Keysight Novus ONE PLUS e AresONE. O sistema distribui a sincronização a partir de GNSS, 10 MHz e outras fontes de relógio, proporcionando precisão de nanossegundos em configurações com vários chassis. Compatível com IxOS e outros aplicativos de teste de rede da Keysight, o MTS garante um tempo consistente e repetível para validar o desempenho real de redes Ethernet, redes sensíveis ao tempo, 5G e redes de data center de IA. Solicite hoje mesmo um orçamento para uma de nossas configurações populares. Quersaber mais sobre esta solução? Explore os recursos abaixo.
Sincronize até 48 chassis de teste em uma única plataforma de teste, incluindo sistemas XGS modulares e dispositivos autônomos como o AresONE, para ambientes de teste em grande escala.
Integra-se ao software de teste de rede da Keysight para oferecer suporte à sincronização de temporização em aplicações de geração de tráfego, medição de latência e conformidade de protocolo.
Obtenha precisão de nanossegundos em configurações locais e distribuídas, com comprimentos de cabo de até 200 m suportados por extensores de metrônomo.
Escolha entre topologias distribuídas de nível único, Metronome-STAR ou baseadas em GPS, arquiteturas flexíveis que se adaptam desde laboratórios locais até bancos de testes distribuídos globalmente.
942-0090
Sistema de sincronização IXIA Metronome e software de sincronização Metronome, que permitem uma sincronização avançada do chassi.
Inove rapidamente com planos de suporte personalizados e tempos de resposta e resolução priorizados.
Obtenha assinaturas previsíveis baseadas em locação e soluções completas de gerenciamento do ciclo de vida para atingir suas metas de negócios mais rapidamente.
Experimente um serviço diferenciado como assinante do KeysightCare para obter respostas técnicas comprometidas e muito mais.
Garanta que seu sistema de teste funcione de acordo com as especificações e atenda às normas locais e globais.
Faça medições rapidamente com treinamento interno ministrado por instrutor e eLearning.
Faça o download do software Keysight ou atualize seu software para a versão mais recente.
Em ambientes de teste de rede de alto desempenho, vários chassis e dispositivos devem gerar e analisar o tráfego com precisão na ordem de nanossegundos. A sincronização de tempo e fase garante que todos os dispositivos operem com uma referência unificada de tempo e frequência, permitindo o registro preciso da data e hora dos pacotes, a medição da latência e a correlação de eventos.
Sem sincronização, o desvio entre relógios locais pode levar a resultados inconsistentes, especialmente em testes envolvendo Time-Sensitive Networking (TSN), 5G, Synchronous Ethernet (SyncE) e IEEE 1588v2 Precision Time Protocol (PTP). Essas tecnologias exigem precisão de temporização inferior a nanossegundos, tornando a sincronização essencial para uma validação confiável.
A sincronização também permite a emulação realista de redes distribuídas, permitindo que os engenheiros correlacionem eventos em configurações com vários racks ou locais geograficamente dispersos. Ao alinhar todos os elementos de teste a um relógio comum, geralmente derivado do Tempo Universal Coordenado (UTC) ou GPS, a repetibilidade do teste melhora e os resultados refletem melhor o desempenho real sob condições de carga e sensibilidade ao tempo.
Os sistemas de temporização com metrônomo da Keysight suportam várias arquiteturas de sincronização adaptadas a diferentes escalas e layouts de bancos de ensaio:
Cada arquitetura suporta famílias de chassis como AresONE, XGS e Novus ONE PLUS, e é compatível com o software IxOS/IxNetwork. A escolha depende do layout do laboratório, do número de dispositivos e da necessidade de sincronização entre vários locais.
Essa distribuição estruturada garante que todos os chassis operem com registros de data e hora alinhados, permitindo a captura precisa do tráfego, a análise de latência e a emulação de protocolo, mesmo sob cargas de trabalho de alto rendimento ou sensíveis ao tempo.