Modelagem de rede EXata – Infraestrutura crítica

Proteja e defenda suas redes críticas. Veja como os gêmeos digitais de rede ajudam a garantir a segurança cibernética, a confiabilidade e a eficiência dos sistemas críticos de energia.

prod_image
  • Type

    Model Library

  • Library

    Critical Infrastructure

  • Form factor

    Software

Pronto para um orçamento

Descubra o que está incluído e explore as opções de atualização disponíveis da Keysight.

Destaques

Soluções de segurança cibernética para infraestruturas críticas

Para garantir a resiliência das redes, os serviços públicos e outras infraestruturas críticas estão buscando usar gêmeos digitais de rede para replicar seus ambientes e compreender o impacto das ameaças cibernéticas. 

O EXata Network Modeling – Critical Infrastructure (EXata CPS) foi desenvolvido para oferecer uma solução única para planejadores de rede, analistas, técnicos de TI e especialistas em comunicação para criar modelos de software de todos os tipos de redes de comunicação. O EXata CPS é integrado ao simulador HYPERSIM ou RT-LABS da OPAL-RT no mesmo hardware para oferecer uma solução ciberfísica completa em tempo real para o desenvolvimento, teste e avaliação de redes elétricas com redes de comunicação.