Choose a country or area to see content specific to your location
O que você está procurando?
Integrar o projeto e os testes físicos para avaliar a conformidade em relação a quedas, impactos, choques e vibrações antes mesmo da criação do hardware.
Desbloqueie seu upgrade gratuito para o próximo nível de largura de banda.
Reforçar a confiabilidade da rede 1.6T para cargas de trabalho em escala de IA, desde os transceptores até as interconexões.
Combine o software Keysight VSA com o novo analisador de sinais XA5 para obter recursos avançados de visualização, demodulação e análise — comece hoje mesmo seu período de avaliação de 30 dias.
Com memória e armazenamento extras, esses NPBs aprimorados executam o software de segurança e monitoramento de desempenho de IA da Keysight e a pilha de IA.
Explore fluxos de trabalho completos que abrangem o projeto de circuitos integrados, a validação, o teste de wafers e a fotônica.
Explore planos de suporte com curadoria, priorizados para mantê-lo inovando com velocidade.
Maximize a precisão e o desempenho com acessórios de alta precisão projetados para os instrumentos da Keysight.
Explore a análise de sinais de canal duplo e de banda ultralarga para fluxos de trabalho de RF exigentes.
Obtenha análises mais rápidas e precisas com nosso novo osciloscópio multicore de 12 bits com frequência de até 33 GHz. Troque seu osciloscópio antigo e receba um crédito para a compra de um novo XR8.
Soluções desenvolvidas especificamente para atender aos desafios de projeto e teste exclusivos do seu setor.
Casos de uso mapeados para cada etapa do ciclo de vida do seu produto, desde o projeto até as operações.
Histórias de sucesso
Notas de aplicação, fichas técnicas, projetos de referência e procedimentos de teste confiáveis para agilizar as decisões de projeto e validação.
Bootcamps práticos que ensinam projeto de sistemas, métodos de teste e fluxos de trabalho de produção que os engenheiros podem aplicar imediatamente.
Centro de aprendizado
Explore metodologias, estratégias de teste e recursos técnicos para projetar, validar e escalar sistemas e redes de IA.
Acesso rápido às tarefas de autoajuda mais frequentes relacionadas ao suporte.
Conteúdo adicional para atender às necessidades de seu produto.
Explore os serviços para acelerar cada etapa de sua jornada de inovação.
Os analisadores de espectro portáteis da Keysight incluem os modelos de analisadores portáteis de RF e micro-ondas Fieldfox.
Os analisadores de espectro portáteis Keysight FieldFox incluem os analisadores portáteis. Eles são uma ferramenta versátil para testes de campo de RF, oferecendo recursos abrangentes em análise de espectro, análise de rede vetorial, medições de potência e geração de pulsos. Com mais de 25 opções de software ativadas por chave de licença, atualize remotamente seu analisador para atender às suas necessidades de testes de campo. Escolha uma de nossas configurações mais populares ou crie a que você precisa para sua aplicação. Precisa de ajuda para selecionar? Confira os recursos abaixo.
Identifique interferências, verifique a cobertura do sinal, otimize o desempenho e utilize dados IQ contínuos para monitoramento de espectro, demodulação e métricas de qualidade 5G NR.
Realizar diagnóstico e manutenção detalhados de cabos e antenas de RF, identificando falhas com refletometria no domínio do tempo e medindo parâmetros S.
Faça medições precisas e definíveis pelo usuário da potência do canal com o medidor de potência integrado. Combine com um sensor de potência de pico USB externo para caracterizar com eficiência sinais de RF pulsados.
Gere modulações analógicas e sequências de pulsos definidas pelo usuário com o gerador de sinais de pulso integrado.
VNA capabilities
Yes - optional, No
Frequência máxima
10 GHz até 54 GHz
Análise máxima de largura de banda
40 MHz até 120 MHz
Maximum IQ streaming bandwidth
1 MHz até 120 MHz
N9935C
Um analisador de espectro de 10 GHz leve, durável e definido por software
Liberte seu potencial de análise com análise de espectro de alto desempenho de 3 kHz a 10 GHz. Escolha a configuração FieldFox definida por software que melhor atenda às suas necessidades em constante evolução.
O que está incluído:
N9918B
O N9918B é um analisador portátil operado por bateria; a função básica é um analisador de cabos e antenas; as configurações também incluem analisadores de espectro e de rede; medidor de potência e voltímetro vetorial integrados opcionais.
N9951B
Um analisador de cabos e antenas, analisador de espectro, analisador de rede e muito mais, leve e durável.
Os analisadores portáteis FieldFox da Keysight estão equipados para lidar com os ambientes de trabalho mais difíceis durante a manutenção de rotina, o diagnóstico aprofundado de problemas e tudo o mais. Escolha a configuração FieldFox habilitada por software que melhor atenda às suas necessidades.
Os recursos abaixo ajudarão você a determinar o analisador portátil necessário para sua aplicação.
Inove rapidamente com planos de suporte personalizados e tempos de resposta e resolução priorizados.
Obtenha assinaturas previsíveis baseadas em locação e soluções completas de gerenciamento do ciclo de vida para atingir suas metas de negócios mais rapidamente.
Experimente um serviço diferenciado como assinante do KeysightCare para obter respostas técnicas comprometidas e muito mais.
Garanta que seu sistema de teste funcione de acordo com as especificações e atenda às normas locais e globais.
Faça medições rapidamente com treinamento interno ministrado por instrutor e eLearning.
Faça o download do software Keysight ou atualize seu software para a versão mais recente.
Um analisador de espectro portátil é um instrumento compacto e portátil usado para medir e visualizar o espectro de frequência dos sinais de radiofrequência (RF). Ele exibe como a potência do sinal é distribuída em uma faixa de frequências, permitindo que os usuários identifiquem, analisem e solucionem problemas de comportamento do sinal em campo.
Projetados especificamente para uso fora do laboratório, os analisadores de espectro portáteis combinam a funcionalidade essencial das unidades tradicionais de bancada com designs robustos e resistentes às intempéries e operação a bateria, tornando-os ideais para técnicos e engenheiros que trabalham no local.
As aplicações em campo incluem:
Muitos analisadores de espectro portáteis também suportam funcionalidades modulares ou multi-instrumentos, incluindo análise de rede vetorial (VNA), medições de potência, testes de cabos e antenas e até mesmo refletometria no domínio do tempo, permitindo que os técnicos transportem uma única ferramenta para uma variedade de diagnósticos de RF.
Um analisador de RF é uma categoria ampla de instrumentos de teste utilizados para medir e analisar sinais de radiofrequência. Essa categoria inclui ferramentas como analisadores de espectro, analisadores de rede vetorial (VNAs) e medidores de potência, cada um deles projetado para tipos específicos de medições de RF.
Um analisador de espectro portátil é um tipo específico de analisador de RF projetado para medições portáteis em campo. Ele se concentra na análise da potência do sinal em toda a faixa de frequência, tornando-o ideal para tarefas como localização de interferências, identificação de sinais e monitoramento do espectro diretamente no local. Os analisadores de espectro portáteis modernos geralmente combinam recursos adicionais, como VNA, testes de cabos e antenas e medições de potência, permitindo que funcionem como analisadores de RF multifuncionais em um único instrumento compacto.
Existem seis testes de campo fundamentais utilizados para validar e otimizar o desempenho da rede 5G em ambientes reais:
1. Caracterização da perda de caminho
Este teste mede como a intensidade do sinal diminui com a distância em um determinado ambiente. No 5G, especialmente em frequências mais altas, como ondas milimétricas, os sinais são mais facilmente bloqueados por edifícios, árvores e condições climáticas. Os dados de perda de caminho ajudam os engenheiros a entender até onde os sinais podem viajar e quais ajustes são necessários para manter uma cobertura confiável.
2. Teste de cobertura da estação base
Este teste verifica a área que cada estação base 5G pode cobrir efetivamente. Os engenheiros utilizam medições da intensidade do sinal e da relação sinal-interferência para mapear a cobertura e identificar zonas fracas, sobreposições entre células ou áreas onde os usuários podem sofrer quedas de conexão.
3. Medições de potência do transportador de componentes
O 5G costuma usar várias operadoras ao mesmo tempo para oferecer velocidades mais rápidas. Este teste verifica se cada uma dessas operadoras está transmitindo no nível de potência correto. Isso ajuda a garantir que os usuários obtenham um desempenho consistente e que as transmissões permaneçam dentro dos limites legais e técnicos.
4. Teste de cobertura do canal de controle over-the-air
No 5G, as informações de controle, como sincronização e sinais de transmissão, são enviadas usando feixes focados em vez de transmissões de área ampla. Este teste verifica se os dispositivos dos usuários podem detectar e decodificar esses sinais de forma confiável em toda a área de cobertura. Ele ajuda a confirmar que a rede pode se conectar e se comunicar adequadamente com os dispositivos.
5. Verificação da qualidade da rede e do desempenho do feixe
Este teste mede a capacidade da rede em manter conexões de alta velocidade e baixa latência à medida que os dispositivos se movem. Inclui a verificação da velocidade dos dados, o atraso, a transferência entre células e a eficácia com que a rede alterna ou rastreia os feixes de sinal direcionados a um dispositivo. Estas medições refletem a experiência real da utilização do 5G.
6. Avaliação da exposição a campos eletromagnéticos (EMF)
Este teste mede a quantidade de energia eletromagnética emitida por equipamentos 5G em áreas públicas ou de trabalho. Os engenheiros utilizam sensores calibrados para garantir que os níveis de energia permaneçam dentro das diretrizes de segurança estabelecidas pelo governo ou por organizações internacionais de saúde.
Esses testes fornecem uma visão completa do desempenho, confiabilidade e segurança da rede 5G, ajudando a ajustar as implantações e garantir que a rede atenda às expectativas.
Um analisador de espectro portátil oferece o poder da análise de espectro de RF em um formato compacto e pronto para uso em campo. Esses instrumentos são projetados para medir características importantes do sinal, como frequência, potência, largura de banda e ruído, diretamente no local de implantação, solução de problemas ou inspeção. Ao contrário das unidades de bancada, que são volumosas e fixas, os analisadores portáteis são projetados para oferecer mobilidade, velocidade e resiliência em ambientes exigentes.
Aqui estão os principais benefícios:
1. Verdadeira portabilidade
Os analisadores de espectro portáteis são leves, alimentados por bateria e fáceis de transportar, permitindo que técnicos e engenheiros levem recursos de medição poderosos diretamente para o local do teste. Seja escalando torres, caminhando pelo chão de fábrica ou dirigindo entre locais, a portabilidade economiza tempo e elimina a necessidade de levar o equipamento de volta ao laboratório.
2. Robusto e pronto para uso em campo
Esses instrumentos são fabricados para resistir a manuseio inadequado, temperaturas extremas, poeira e umidade. Seus invólucros duráveis e designs vedados garantem uma operação confiável em ambientes onde equipamentos de laboratório falhariam rapidamente.
3. Resolução eficiente de problemas em campo
Os analisadores portáteis são ideais para tarefas como identificar transmissões não autorizadas, verificar a cobertura do sinal, detectar interferências ou ajustar antenas, tudo em tempo real. A capacidade de coletar e armazenar medições no local melhora a eficiência e reduz o tempo de inatividade.
4. Transferência e integração de dados sem interrupções
A maioria dos modelos portáteis inclui conectividade USB, LAN ou sem fio para facilitar a exportação de dados, a geração de relatórios e o controle remoto. Isso permite que as medições de campo sejam integradas a fluxos de trabalho mais amplos, compartilhadas com especialistas externos ou carregadas para documentação regulatória.
Com sua combinação de portabilidade, durabilidade e capacidade, os analisadores de espectro portáteis são ferramentas essenciais para quem precisa fazer manutenção ou solucionar problemas em sistemas de RF fora do laboratório. Eles ajudam a garantir o tempo de atividade da rede, reduzem o tempo de teste e permitem decisões mais rápidas e confiáveis em campo.
Os analisadores de espectro portáteis facilitam a localização de interferências, oferecendo análise de espectro em tempo real, altas velocidades de varredura e recursos avançados de detecção de sinais de RF. Um analisador de espectro portátil permite que engenheiros e técnicos de campo identifiquem, localizem e caracterizem sinais de RF indesejados diretamente no local.
Os analisadores de espectro portáteis modernos, como os analisadores de RF FieldFox da Keysight, também podem ser integrados a ferramentas de software como o Keysight Spectrum Monitoring Software (KSMS), permitindo a gravação de sinais, o suporte à geolocalização e a análise de ocupação espectral. Isso facilita a localização de fontes de interferência e a resolução eficiente de problemas de RF em ambientes complexos.
Os melhores analisadores de espectro portáteis para trabalho de campo em telecomunicações geralmente oferecem ampla cobertura de frequências, velocidades de varredura rápidas, análise de espectro em tempo real e recursos avançados de localização de interferências. Um analisador de espectro portátil projetado para aplicações em telecomunicações também deve ser robusto, resistente às intempéries e alimentado por bateria para garantir um funcionamento confiável em ambientes externos.
Os analisadores de espectro portáteis FieldFox da Keysight são amplamente utilizados como analisadores de RF em trabalhos de campo na área de telecomunicações, pois oferecem suporte a testes de 5G NR, LTE e backhaul de micro-ondas, medições de cabos e antenas e análise de espectro em um único instrumento portátil. Essa combinação de desempenho e versatilidade os torna ideais para tarefas de instalação, manutenção e resolução de problemas.
Ao escolher um analisador de espectro portátil para a resolução de problemas de RF, fatores importantes incluem a faixa de frequência, a faixa dinâmica, a velocidade de varredura e a precisão da medição. Um analisador de espectro portátil utilizado para diagnósticos em campo também deve apresentar uma construção robusta, bateria de longa duração e desempenho confiável em ambientes adversos.
Muitos analisadores de RF portáteis também oferecem funções adicionais, como análise de rede vetorial (VNA), testes de cabos e antenas (CAT), medições de potência e análise de espectro em tempo real. A escolha de um analisador de espectro portátil multifuncional, como o analisador de RF FieldFox da Keysight, pode reduzir a necessidade de utilizar vários instrumentos e aumentar a eficiência durante os testes de campo.
As principais características a serem consideradas em um analisador de espectro portátil incluem ampla cobertura de frequência, alta faixa dinâmica e baixo ruído de fase, para garantir medições precisas de sinais de RF. Um analisador de espectro portátil de alto desempenho também deve oferecer velocidades de varredura rápidas ou análise de espectro em tempo real para capturar sinais transitórios.
Outras características de um analisador de RF portátil moderno incluem uma construção robusta e resistente às intempéries, bateria de longa duração e recursos integrados, como VNA, testes de cabos e antenas e medições de potência. Alguns analisadores de espectro portáteis também oferecem marcação por GPS ou GNSS para documentação em campo. A escolha de um modelo com opções de software atualizáveis garante flexibilidade a longo prazo, à medida que os requisitos de RF evoluem.
Para testes de 5G e ondas milimétricas (mmWave), um analisador de espectro portátil deve oferecer cobertura de frequência de pelo menos 26,5 GHz, além de ampla largura de banda e alta precisão de medição. Essas capacidades são essenciais para a análise de sinais de RF de alta frequência utilizados em implantações de 5G NR.
Os analisadores de espectro portáteis FieldFox da Keysight funcionam como analisadores avançados de RF com cobertura de frequência de até 54 GHz, tornando-os adequados para verificação de feixes 5G, testes de backhaul de micro-ondas e análise de interferências. Seu design portátil e alto desempenho os tornam ideais para testes de campo em ambientes sem fio densos.
O preço de um analisador de espectro portátil depende da faixa de frequência, do nível de desempenho e dos recursos de medição de RF incluídos. Os analisadores de espectro portáteis básicos estão disponíveis a preços mais baixos, enquanto os analisadores de RF avançados, com maior cobertura de frequência, análise de espectro em tempo real e recursos multifuncionais, se enquadram em categorias profissionais de nível superior.
Recursos como a funcionalidade VNA integrada, testes de cabos e antenas e faixas de frequência ampliadas podem afetar significativamente o custo. Os analisadores de espectro portáteis da Keysight oferecem configurações escaláveis para atender a uma ampla gama de requisitos de testes de RF e orçamentos.