Solução de teste OTA para radares automotivos

A solução de teste OTA para radares automotivos AR8700C oferece um ambiente de medição para sensores de radar em frequências de ondas milimétricas (mmWave) da banda E.

Pronto para um orçamento

Descubra o que está incluído e explore as opções de atualização disponíveis da Keysight.

Destaques

Solução de teste OTA para radares automotivos

A solução Keysight AR8700C Advanced CATR Chamber para radar automotivo fornece um ambiente de medição para caracterizar a funcionalidade, o desempenho e os padrões de radiação da antena dos sensores de radar em frequências de ondas milimétricas (mmWave) da banda E. Use a câmara AR8701C com equipamentos de teste e medição da Keysight em uma variedade de aplicações, incluindo P&D de dispositivos, validação de projeto, verificação funcional e teste de conformidade ETSI e FCC.

  • Gama de testes de antenas compactas (CATR)
    • Câmara anecoica blindada com refletor de borda enrolada
    • Posicionador de rotação azimutal
  • Controlador para posicionadores de alimentação e dispositivo em teste (DUT) com capacidade de aquisição de dados acionada
  • Opções de alimentação da sonda para faixas de frequência de teste dentro da banda e espúrias
  • Kits de calibração opcionais para validação e calibração da câmara
  • Iluminação LED e câmera
  • Lasers para alinhamento de DUT
  • Suporte para fantomas de mão e cabeça
  • Opções de antenas E-Band 60-90 GHz
  • Software de controle da câmara
  • Opção de software de plotagem 2D/3D