Acreditamos que esta é a página você estava procurando.
Veja o resultado da pesquisa ao invés de:
Choose a country or area to see content specific to your location
Habilite os cookies do navegador para ter mais recursos e melhor performance no site.
Toggle Menu
-
Produto e Serviços
-
Osciloscópios
-
Analisadores
- Spectrum Analyzers (Signal Analyzers)
- Analisadores de Rede
- Analisadores Lógicos
- Analisadores de Protocolo e Exercitadores
- Testadores de Taxa de Erro de Bit (BERT)
- Analisadores de Figura de Ruído e Fontes de Ruído
- High-Speed Digitizers and Multichannel Data Acquisition Solutions
- Analisadores de Potência AC
- Analisadores de Potência CC
- Equipamento de Teste de Materiais
- Analisadores de Forma de Onda de Corrente
- Analisadores de Parâmetros / Traçadores de Curvas
-
Medidores
-
Geradores, Cargas e Fontes de Alimentação
-
Software
-
Wireless
-
Instrumentos Modulares
-
Segurança e Teste de Rede
-
Network Visibility
-
Serviços
-
Produtos Adicionais
- In-circuit Test Systems
- Sistemas e componentes de teste com aplicações específicas
- Soluções de Teste Paramétrico
- Produtos de Teste e Medição Fotônica
- Frequência, Tempo, Distância, Grandezas Físicas
- Combinadores Monolíticos de Laser e Óptica de Precisão
- Dispositivos para ondas milimétricas e microondas
- Todos os produtos, softwares e serviços
-
-
Soluções
-
Explorar por Caso de Uso
Explorar por Indústria
Explorar Todos os Casos de Uso
- Insights
- Recursos
- Suporte
O que você está procurando?
Pesquisas sugeridas
No product matches found - System Exception
Conteúdos correspondents
- Home
- Produto e Serviços
- Accessories
- Switches
- U1816E USB Coaxial Switch, DC to 50 GHz, Dual SP6T
U1816E USB Coaxial Switch, DC to 50 GHz, Dual SP6T
Switch signals without physically changing the connections so you can perform multiple tests with the same setup
Vendido por: Keysight Online Sales
A partir de
Highlights
- Extend the number of test ports for multi-DUT or multiport devices measurement
- Achieve lower cost-per-port and increase throughput without compromising performance
- Allows switching of multiple signals without physically changing the connections
- Minimizes crosstalk between channels with excellent isolation and low VSWR ensuring signal integrity
The Keysight U1816E is a DC to 50 GHz switch matrix that consists of two single-pole-six-throw (SP6T) switches driven with USB connection. It allows switching of multiple signal paths without physically changing the connections. This enables you to perform multiple tests with the same setup, eliminating frequent connects and disconnects. Automate the entire testing process to increase throughput in high-volume production environments.

Interested in a U1816E?
Featured Resources for U1816E USB Coaxial Switch, DC to 50 GHz, Dual SP6T
Want help or have questions?
- © Keysight Technologies 2000–2023
- Privacidade
- Mapa do site
- Termos
- Contate o Webmaster