Mount your InfiniiVision 2000 and 3000 X-series oscilloscopes in a rack; includes secure pouch for mechanical parts

HIGHLIGHTS

  • Largura - 481,6 mm (18,961")
  • Altura – 221,5 mm (8,72")
  • Profundidade – 156 mm (6,142")

Kit de montagem em rack N6456A para osciloscópios InfiniiVision das séries 2000X e 3000X. O kit é instalado em menos de uma hora e a bandeja do rack tem um bolso de segurança para guardar partes mecânicas não usadas enquanto o osciloscópio estiver montado no rack.

Amplie as Capacidades

Want help or have questions?