MSOS204A Osciloscópio de Alta Definição: 2 GHz, 4 canais analógicos + 16 digitais
Os osciloscópios MSOS204A da série S têm 2 GHz de memória, tela capacitiva de toque XGA de 15", e um conversor analógico digital de 10 bits.
A partir de
Os osciloscópios MSOS204A da série S têm 2 GHz de memória, tela capacitiva de toque XGA de 15", e um conversor analógico digital de 10 bits.
HIGHLIGHTS
- 2 GHz de largura de banda (opção de upgrade)
- 4 canais analógicos e 16 canais digitais
- Capture um traço maior do sinal com 20 GSa/s de taxa de amostragem máxima e 50 Mpts/canal de memória padrão
- Obtenha sinais com integridade superior com ENOB de 7,5 bits e conversor analógico-digital de 10 bits (ADC)
- Aumente a usabilidade com a tela de toque capacitiva de 15 polegadas com suporte para múltiplos toques e a unidade de estado sólido padrão para inicialização rápida e alta confiabilidade
- Acesse uma ampla gama de aplicativos de software para protocolos, conformidade e análises
- Quatro pontas de prova passivas de 500 MHz N2873A
- Bolsa para acessórios
- Suíte de bibliotecas E/S da Keysight
- Cabo de alimentação localizado e tampa do painel frontal
- Cabo de calibração BNC de 8 GHz
- Teclado e mouse
- Guia do usuário e guia de programação integrados no osciloscópio
- Guia de serviços disponível em Keysight.com
- Ponta de prova lógica com cabo chicote para 16 canais, cabo MSO e acessório para calibração de MSO
Amplie as Capacidades
Want help or have questions?