Pacote de teste do protocolo IxANVL IPSecv6, licença perpétua binária flutuante

O pacote de teste de protocolo Keysight IxANVL inclui um pacote IPSecv6 e uma licença binária flutuante.

prod_image
  • Protocol support

    IPSecv6

  • License options

    Perpetual

Pronto para um orçamento

Descubra o que está incluído e explore as opções de atualização disponíveis da Keysight.

Destaques

Economize tempo e dinheiro

O IxANVL permite que os fornecedores verifiquem o design do dispositivo durante todo o ciclo de vida do produto, identificando problemas mais cedo para evitar retrabalhos de última hora e custos elevados. Ele emula redes grandes e com vários nós que antes eram proibitivas em termos de custo, resultando em testes mais eficientes e tempos de lançamento de produtos mais rápidos.

Aumente a confiança

O IxANVL aumenta a confiança na qualidade do produto, permitindo testes extensivos e completos realizados automaticamente e sem supervisão.

Os resultados dos testes da IxANVL permitem aos usuários:

  • Determine onde o software de protocolo de um dispositivo atende ou se desvia da especificação.
  • Avalie o desempenho do dispositivo ao gerenciar o tráfego de componentes de rede não compatíveis.
  • Avalie o impacto do novo desenvolvimento no código existente por meio de testes de regressão.

Valide um amplo conjunto de protocolos

O IxANVL suporta uma lista abrangente de protocolos, incluindo ponte, roteamento, PPP, TCP/IP, IPv6, IPsec, VPN, MPLS, Ethernet de operadora, Ethernet automotiva, roteamento de segmento e multicast.