Choose a country or area to see content specific to your location
O que você está procurando?
O 3D Interconnect Designer oferece um ambiente flexível de modelagem e otimização para qualquer estrutura avançada de interconexão, incluindo chiplets, chips empilhados, pacotes e placas de circuito impresso (PCBs).
Obtenha uma validação digital mais rápida e por um preço menor com a troca de aparelhos.
Emule todas as partes da infraestrutura do seu centro de dados. Emule tudo. Otimize tudo.
Utilize mais de 25 aplicativos da Série X para analisar, demodular e solucionar problemas em sinais nas áreas de comunicações sem fio, aeroespacial/defesa, interferência eletromagnética (EMI) e ruído de fase.
Com memória e armazenamento extras, esses NPBs aprimorados executam o software de segurança e monitoramento de desempenho de IA da Keysight e a pilha de IA.
Realize testes rápidos e precisos em nível de placa com ICT robusto em linha e fora de linha, projetado para a fabricação moderna.
Explore planos de suporte com curadoria, priorizados para mantê-lo inovando com velocidade.
Identifique interferências com software de gerenciamento de espectro pós-processamento em laboratório.
Use esta ferramenta de seleção para identificar rapidamente a melhor fonte de alimentação para suas necessidades de ATE (Equipamentos de Teste Automático) nas áreas aeroespacial e de defesa.
Explore o conteúdo de autoria de engenheiros e uma vasta base de conhecimento com milhares de oportunidades de aprendizado.
O Keysight Learn oferece conteúdo imersivo sobre tópicos de interesse, incluindo soluções, blogs, eventos e muito mais.
Acesso rápido às tarefas de autoajuda mais frequentes relacionadas ao suporte.
Conteúdo adicional para atender às necessidades de seu produto.
Explore os serviços para acelerar cada etapa de sua jornada de inovação.
Cabeças de sensor para detecção flexível de potência óptica
A cabeça de potência óptica 81624C possui um detector InGaAs de grande área. Ela oferece a mais alta precisão e o menor ruído da família e opera na faixa de comprimento de onda de 800 nm a 1700 nm.
Sensor type
InGaAs
Wavelength range
800 nm to 1700 nm
Power range
+10 dBm to -90 dBm
Type
Head
Uncertainty at reference conditions
± 2.2%
Descubra o que está incluído e explore as opções de atualização disponíveis da Keysight.
A nova cabeça de potência óptica 81624C oferece uma área de detecção de 5 mm e permite a colocação flexível do medidor de potência óptica remoto, que é então conectado ao N7749C. O 81624C aceita feixes paralelos com até 4 mm de diâmetro, fibra SM padrão e fibra MM com diâmetro máximo do núcleo de 100 μm, NA ≤ 0,3. Uma ampla variedade de adaptadores permite a entrada de tipos populares de conectores de fibra, fibras nuas ou feixes abertos. Os adaptadores magnéticos em forma de D permitem a remoção e substituição rápidas sem torcer as fibras conectadas.
Interface N7749C para duas ou quatro cabeças de potência óptica
Porta de saída analógica perfeita para alinhamento automatizado
Inove rapidamente com planos de suporte personalizados e tempos de resposta e resolução priorizados.
Obtenha assinaturas previsíveis baseadas em locação e soluções completas de gerenciamento do ciclo de vida para atingir suas metas de negócios mais rapidamente.
Experimente um serviço diferenciado como assinante do KeysightCare para obter respostas técnicas comprometidas e muito mais.
Garanta que seu sistema de teste funcione de acordo com as especificações e atenda às normas locais e globais.
Faça medições rapidamente com treinamento interno ministrado por instrutor e eLearning.
Faça o download do software Keysight ou atualize seu software para a versão mais recente.