Acreditamos que esta é a página você estava procurando.
Veja o resultado da pesquisa ao invés de:
O que você está procurando?
Pesquisas sugeridas
No product matches found - System Exception
Conteúdos correspondents
16047A Test Fixture, Axial and Radial
Perform impedance evaluation of axial/radial lead type devices of up to 13 MHz
A partir de
Perform impedance evaluation of axial/radial lead type devices of up to 13 MHz
HIGHLIGHTS
O acessório 16047A foi desenvolvido para avaliações de impedância até 13 MHz em dispositivos axiais e radiais. Ele tem contatos tipo Kelvin que realizam uma ampla faixa de medições de impedância. A ponta de contato pode ser alterada conforme o formato do dispositivo.
Amplie as Capacidades
Want help or have questions?