Multímetro digital portátil, 3½ dígitos

Multímetro digital de 6K com formato ergonômico, lanterna, modo Z de baixa entrada, detecção de tensão sem contato e alertas visuais/sonoros de continuidade.

prod_image
  • Display type

    LCD

  • Digits of resolution

    3 ½

  • Maximum reading speed

    5 readings/s

  • Measurement functions

    DCV and ACV, DCI and ACI, 2-wire Resistance, Frequency, Capacitance, Diode test, Continuity test with visual and audio alerts, Temperature

  • Maximum measurable resistance

    60 MΩ

  • Battery life

    500

Principais configurações

Veja o que está incluído e como você pode aprimorar sua experiência com a Keysight.

Multímetro digital portátil U1233A, 3½ dígitos
Multímetro digital portátil U1233A, 3½ dígitos

Modelo:

U1233A

Quantidade

Opções

1

Multímetro digital portátil True RMS de 6000 contagens com detector de tensão sem contato | Suporte técnico KeysightCare - 3 anos | Garantia, 3 meses para acessórios incluídos | Devolução à Keysight Garantia - 3 anos.

Destaques

  • Testes de continuidade com alertas visuais e sonoros
  • A lanterna LED integrada ajuda você a solucionar problemas em áreas mal iluminadas
  • O modo de baixa impedância,ZLOW, elimina a tensão fantasma e melhora a precisão da medição.
  • A detecção de tensão sem contato, Vsense, alerta você, sem sondagem, quando é detectada a presença de alta tensão CA em fios quentes ou energizados.
  • 500 horas de duração da bateria
  • Proteção contra sobretensão CAT III 600 V

O que está incluído:

  • Garantia padrão de 3 anos (90 dias para acessórios sem número de série)
  • Conjunto de cabos de teste
  • Guia de início rápido
  • 4 pilhas de 1,5 V
  • Certificado de calibração