Sistema de teste de baterias Scienlab – Nível de pacote, versão extensível de 100 kW

O SL1720A extensível fornece dissipação e fonte com 1000 a 1500 V, 300 A e 100 kW.

prod_image
  • Form factor

    Cabinet

  • Maximum power

    115 kW

  • Measurement type

    N/A

  • Battery Types

    Pack

  • Mains voltage

    480 VAC

Pronto para um orçamento

Descubra o que está incluído e explore as opções de atualização disponíveis da Keysight.

Destaques

Conheça o sistema de teste de baterias SL1700A

O Sistema de Teste de Baterias Scienlab SL1700A da Keysight – Série Pack Level permite emular de forma realista o ambiente da futura aplicação do conjunto de baterias, a fim de testar exaustivamente o conjunto de baterias de alta potência e aprimorar suas funções e segurança. A crescente demanda por mobilidade elétrica aumenta a necessidade de amplos laboratórios de teste de baterias para o desenvolvimento de baterias para veículos elétricos. A Keysight desenvolveu a Série SL1700A para acelerar o desenvolvimento e a validação de baterias. Ela oferece uma faixa de tensão de até 1.500 V e opções de potência entre 100 e 300 kW, incluindo um Pacote de Desempenho para aumentar a potência até 300 kW. A nova tecnologia de alta tensão SiC (carboneto de silício) proporciona alta eficiência energética em um espaço reduzido e ajuda a minimizar seus custos operacionais.

  • Tecnologia SiC para maior dinâmica, precisão e eficiência
  • Potência de até 1,5 MW devido à paralelização
  • Pequena área ocupada graças ao design (modular e) compacto
  • Reduza os custos com energia e água de resfriamento graças a uma operação eficiente e econômica com uma capacidade de recuperação de 96%.
  • Extensibilidade dos sistemas para atender às necessidades futuras de maior corrente, tensão ou potência