Choose a country or area to see content specific to your location
O que você está procurando?
O 3D Interconnect Designer oferece um ambiente flexível de modelagem e otimização para qualquer estrutura avançada de interconexão, incluindo chiplets, chips empilhados, pacotes e placas de circuito impresso (PCBs).
Obtenha uma validação digital mais rápida e por um preço menor com a troca de aparelhos.
Emule todas as partes da infraestrutura do seu centro de dados. Emule tudo. Otimize tudo.
Com memória e armazenamento extras, esses NPBs aprimorados executam o software de segurança e monitoramento de desempenho de IA da Keysight e a pilha de IA.
Realize testes rápidos e precisos em nível de placa com ICT robusto em linha e fora de linha, projetado para a fabricação moderna.
Explore planos de suporte com curadoria, priorizados para mantê-lo inovando com velocidade.
Identifique interferências com software de gerenciamento de espectro pós-processamento em laboratório.
Use esta ferramenta de seleção para identificar rapidamente a melhor fonte de alimentação para suas necessidades de ATE (Equipamentos de Teste Automático) nas áreas aeroespacial e de defesa.
Notas de aplicação, fichas técnicas, projetos de referência e procedimentos de teste confiáveis para agilizar as decisões de projeto e validação.
Bootcamps práticos que ensinam projeto de sistemas, métodos de teste e fluxos de trabalho de produção que os engenheiros podem aplicar imediatamente.
Histórias de sucesso
Acesso rápido às tarefas de autoajuda mais frequentes relacionadas ao suporte.
Conteúdo adicional para atender às necessidades de seu produto.
Explore os serviços para acelerar cada etapa de sua jornada de inovação.
O SL1710A fornece dissipador e fonte com 1000 a 1500 V, 300 A e 100 kW em um gabinete compacto.
Form factor
Cabinet
Maximum power
115 kW
Measurement type
N/A
Battery Types
Pack
Mains voltage
480 VAC
Descubra o que está incluído e explore as opções de atualização disponíveis da Keysight.
A Série Nível de Pacote do Sistema de Teste de Baterias Scienlab SL1700A da Keysight permite emular de forma realista o ambiente da futura aplicação de pacotes de baterias, a fim de testar o pacote de baterias de alta potência de forma abrangente e melhorar suas funções e segurança. A crescente demanda por e-mobilidade aumenta a necessidade de vastos laboratórios de teste de baterias para o desenvolvimento de baterias de veículos elétricos (EV). A Keysight desenvolveu a Série SL1700A para acelerar o desenvolvimento e a validação de baterias. Ele oferece uma faixa de tensão de até 1500 V e opções de potência entre 100 e 300 kW, estendidas pelo aumento dinâmico de potência para até 350 kW. A nova tecnologia de SiC (carboneto de silício) de alta tensão proporciona alta eficiência energética em um formato compacto e ajuda a minimizar seus custos operacionais.
Inove rapidamente com planos de suporte personalizados e tempos de resposta e resolução priorizados.
Obtenha assinaturas previsíveis baseadas em locação e soluções completas de gerenciamento do ciclo de vida para atingir suas metas de negócios mais rapidamente.
Experimente um serviço diferenciado como assinante do KeysightCare para obter respostas técnicas comprometidas e muito mais.
Garanta que seu sistema de teste funcione de acordo com as especificações e atenda às normas locais e globais.
Faça medições rapidamente com treinamento interno ministrado por instrutor e eLearning.
Faça o download do software Keysight ou atualize seu software para a versão mais recente.