Analisador de rede vetorial USB da classe XN4, frequência mínima de 100 kHz, frequência máxima de 44 GHz

Analisador de rede vetorial (VNA) USB compacto e sem interface. VNA flexível de duas portas que reduz drasticamente o tamanho do seu teste. Até 44 GHz.

prod_image
  • Maximum frequency

    44 GHz

  • Number of built-in ports

    2

  • Maximum output power

    10 dBm

  • Maximum number of sources

    1

Pronto para um orçamento

Descubra o que está incluído e explore as opções de atualização disponíveis da Keysight.

Destaques

  • Faixa de frequência de 100 kHz a 44 GHz
  • VNA compacto, flexível e de alto desempenho
  • Escolha entre uma ampla gama de aplicações de medição para obter uma visão mais profunda do seu teste de RF.
  • Apresenta a mesma interface gráfica intuitiva dos PNAs de alto desempenho da Keysight.
  • Calibre rapidamente com suporte para todos os módulos de calibração eletrônica (ECal) da Keysight.
O que está incluído:
  • Guia de início rápido
  • Conjunto de cabos USB 3.0
  • Fonte de alimentação, adaptador CA-CC externo
  • Cabo de alimentação
  • Certificado de calibração