Analisador de Redes Vetorial USB classe XN4, Frequência de início CAT/VNA 9 kHz, Frequência máxima 6.5 GHz

Analisador de rede vetorial (VNA) USB compacto e sem interface. VNA flexível de duas portas que reduz drasticamente o tamanho do seu teste. Até 6,5 GHz.

prod_image
  • Frequência máxima

    6.5 GHz

  • Número de portas embutidas

    2

  • Maximum output power

    10 dBm

  • Maximum number of sources

    1

Principais configurações

Veja o que está incluído e como você pode aprimorar sua experiência com a Keysight.

Analisador de rede vetorial USB classe XN4 P5001A
Analisador de rede vetorial USB classe XN4 P5001A

Modelo:

P5001A

Quantidade

Opções

1

Analisador de rede vetorial, 9 kHz a 6,5 GHz, 2 portas | Suporte KeysightCare Assured First Year | Garantia Keysight - 1 ano. | Incluído - noções básicas sobre o instrumento e guia de operações. | Garantia, 3 meses para acessórios incluídos | Garantia Keysight - 3 anos.

1

KeysightCare Assured - Extensão para 3 anos (inclui garantia estendida Return to Keysight)

1

2-portas, 9 kHz a 6.5 GHz

1

Adicionar modulador de pulso à primeira fonte interna

1

Hardware de análise de espectro

1

Sensor de potência; termopar médio USB, 10 MHz-18 GHz

1

Cabo do sensor de energia; 1,5 m

1

Conector, Tipo N, (Bloco DC) 10 MHz-18 GHz

Destaques

  • Obtenha uma faixa de frequência de 9 kHz a 6,5 GHz em um VNA compacto, flexível e de alto desempenho.
  • Escolha entre uma ampla variedade de aplicações de medição para obter informações mais detalhadas sobre seu teste de RF.
  • Obtenha a mesma interface gráfica intuitiva dos PNAs de alto desempenho da Keysight.
  • Calibre rapidamente com suporte para todos os módulos de calibração eletrônica (ECal) da Keysight.

O que está incluído:

  • guia de início rápido
  • Conjunto de cabos USB 3.0
  • fonte de alimentação, adaptador CA-CC externo
  • cabo de alimentação
  • certificado de calibração