Analisador de Redes Vetorial USB classe XN4, Frequência de início CAT/VNA 9 kHz, Frequência máxima 4.5 GHz

Analisador de rede vetorial (VNA) USB compacto e sem interface. VNA flexível de duas portas que reduz drasticamente o tamanho do seu teste. Até 4,5 GHz.

prod_image
  • Frequência máxima

    4.5 GHz

  • Número de portas embutidas

    2

  • Maximum output power

    10 dBm

  • Maximum number of sources

    1

Pronto para um orçamento

Descubra o que está incluído e explore as opções de atualização disponíveis da Keysight.

Destaques

  • Obtenha uma faixa de frequência de 9 kHz a 4,5 GHz em um VNA compacto, flexível e de alto desempenho.
  • Escolha entre uma ampla variedade de aplicações de medição para obter informações mais detalhadas sobre seu teste de RF.
  • Obtenha a mesma interface gráfica intuitiva dos PNAs de alto desempenho da Keysight.
  • Calibre rapidamente com suporte para todos os módulos de calibração eletrônica (ECal) da Keysight.

O que está incluído:

  • guia de início rápido
  • Conjunto de cabos USB 3.0
  • fonte de alimentação, adaptador CA-CC externo
  • cabo de alimentação
  • certificado de calibração