Analisador combinado portátil FieldFox, 44 GHz

Um analisador de cabos e antenas, analisador de espectro, analisador de rede e muito mais, leve e durável.

prod_image
  • Maximum analysis bandwidth

    120 MHz

  • Maximum frequency

    44 GHz

  • VNA capabilities

    Yes - optional

  • Maximum IQ streaming bandwidth

    1 MHz

Pronto para um orçamento

Descubra o que está incluído e explore as opções de atualização disponíveis da Keysight.

Destaques

Nunca sacrifique a capacidade ou a portabilidade

Os analisadores portáteis FieldFox da Keysight estão equipados para lidar com os ambientes de trabalho mais difíceis durante a manutenção de rotina, o diagnóstico aprofundado de problemas e tudo o mais. Escolha a configuração FieldFox habilitada por software que melhor atenda às suas necessidades.

  • O modelo básico inclui um testador de cabos e antenas (CAT).
  • Adicione funções de medição definidas por software de acordo com suas necessidades.
  • Capture sinais difíceis de detectar com largura de banda em tempo real de 120 MHz sem intervalos.
  • Meça os quatro parâmetros S simultaneamente com uma faixa dinâmica de 105 dB.
  • Faça medições precisas com o analisador de espectro (± 0,2 dB) sem aquecimento.
  • Realize medições over-the-air para 5G NR e LTE.
  • Use GPS/GNSS para geolocalização e registro de data e hora.
  • Transporte uma unidade leve de 3,4 kg (7,4 lb).