Analisador portátil combinado FieldFox, 32 GHz

O N9950A é um analisador portátil operado por bateria com função padrão como analisador de cabos e antenas. Rede vetorial completa de 2 portas opcional, domínio de tempo VNA, analisador de espectro, medidor de potência integrado, voltímetro vetorial e receptor GPS.

prod_image
  • Maximum analysis bandwidth

    10 MHz

  • Maximum frequency

    32 GHz

  • VNA capabilities

    Yes - optional

  • Maximum IQ streaming bandwidth

    1 MHz

Principais configurações

Veja o que está incluído e como você pode aprimorar sua experiência com a Keysight.

Analisador combinado portátil FieldFox N9950A
Analisador combinado portátil FieldFox N9950A

Modelo:

N9950A

Quantidade

Opções

1

Analisador de micro-ondas FieldFox 32 GHz | Retorno à Keysight Garantia - 3 anos. | Adaptador CA/CC para EUA/Canadá

Destaques

Nunca sacrifique a capacidade ou a portabilidade

Os analisadores portáteis FieldFox da Keysight estão equipados para lidar com os ambientes de trabalho mais difíceis durante a manutenção de rotina, o diagnóstico aprofundado de problemas e tudo o mais. Escolha a configuração do Keysight FieldFox que melhor atende às suas necessidades.

  • O modelo padrão inclui analisador de cabos e antenas.
  • Expanda os recursos com VNA opcional, analisador de espectro, medidor de potência integrado, voltímetro vetorial e muito mais.
  • Economize tempo medindo DTF e TDR na mesma varredura.
  • Meça os quatro parâmetros S simultaneamente.
  • Faça medições precisas com o analisador de espectro (± 0,5 dB) sem aquecimento.
  • Calibre facilmente com o QuickCal.
  • Use o analisador multifuncional mais leve do setor, com apenas 3,2 kg (7,1 lb).

O que está incluído:

  • Adaptador CA/CC
  • Cabo de alimentação localizado
  • Bateria recarregável de íons de lítio
  • Bolsa de transporte macia com mochila e alça de ombro
  • Guia de referência rápida