Analisador de sinais portátil FieldFox, 18 GHz

O N9937B é um analisador de espectro de micro-ondas portátil operado por bateria; as configurações também incluem gerador de rastreamento de banda completa e pré-amplificador, analisador de interferência, temporização, medições de VSWR e reflexão, e medidor de potência integrado.

prod_image
  • Maximum analysis bandwidth

    120 MHz

  • Maximum frequency

    18 GHz

  • VNA capabilities

    No

  • Maximum IQ streaming bandwidth

    1 MHz

Pronto para um orçamento

Descubra o que está incluído e explore as opções de atualização disponíveis da Keysight.

Destaques

  • Expanda os recursos com opções de analisador de espectro em tempo real ou gerador de rastreamento.
  • Faça medições precisas com o analisador de espectro (± 0,3 dB) sem aquecimento.
  • Capture sinais intermitentes com largura de banda em tempo real sem intervalos de 100 MHz.
  • Caracterize perfis de pulsos de radar com uma solução portátil.
  • Realize medições over-the-air para 5G NR e LTE.
  • Capture dados I/Q para monitoramento e análise de sinais de RF.
  • Use GPS/GNSS para geolocalização e registro de data e hora.
  • Transporte uma unidade leve de 3,4 kg (7,4 lb).
O que está incluído:
  • Adaptador CA/CC
  • Cabo de alimentação localizado
  • Bateria recarregável de íon-lítio
  • cabo LAN
  • Bolsa de transporte macia com mochila e alça de ombro
  • Guia de referência rápida