Analisador de sinais portátil FieldFox, 18 GHz

O N9937A é um analisador de espectro de micro-ondas portátil operado por bateria; as configurações também incluem gerador de rastreamento de banda completa e pré-amplificador, analisador de interferência, temporização, medições de VSWR e reflexão, e medidor de potência integrado.

prod_image
  • Análise máxima de largura de banda

    10 MHz

  • Frequência máxima

    18 GHz

  • VNA capabilities

    No

  • Maximum IQ streaming bandwidth

    1 MHz

Principais configurações

Veja o que está incluído e como você pode aprimorar sua experiência com a Keysight.

N9937A
N9937A

Modelo:

N9937A

Quantidade

Opções

1

Analisador de espectro de micro-ondas FieldFox 18 GHz | Suporte técnico KeysightCare - 3 anos | Garantia Keysight - 3 anos. | Adaptador CA/CC para EUA/Canadá

Destaques

Nunca sacrifique a capacidade ou a portabilidade

Os analisadores portáteis FieldFox da Keysight estão equipados para lidar com os ambientes de trabalho mais adversos durante a manutenção de rotina, o diagnóstico aprofundado de falhas e todas as outras situações. Escolha a configuração do Keysight FieldFox que melhor atenda às suas necessidades.

  • Faça medições precisas com o analisador de espectro (± 0,5 dB) sem aquecimento.
  • Capture sinais intermitentes com largura de banda em tempo real sem intervalos de 10 MHz.
  • Caracterize perfis de pulsos de radar com uma solução portátil.
  • Realize medições over-the-air para 5G TF e LTE.
  • Capture dados I/Q para monitoramento e análise de sinais de RF.
  • Use GPS/GNSS para geolocalização e registro de data e hora.
  • Transporte uma unidade leve de 3,0 kg (6,6 lb).

O que está incluído:

  • Adaptador CA/CC
  • Cabo de alimentação localizado
  • Bateria recarregável de íons de lítio
  • Bolsa de transporte macia com alças de mochila e ombro
  • Guia de referência rápida