Analisador de sinais portátil da classe FieldFox, 4 GHz

Um analisador de espectro de 4 GHz leve, resistente e definido por software

prod_image
  • Frequência máxima

    4 GHz

  • Análise máxima de largura de banda

    120 MHz

  • VNA capabilities

    No

  • Maximum IQ streaming bandwidth

    1 MHz

Pronto para um orçamento

Descubra o que está incluído e explore as opções de atualização disponíveis da Keysight.

Destaques

Analise em qualquer lugar com o FieldFox Portable Analyzer

Liberte todo o seu potencial de análise com a análise de espectro de alto desempenho de 3 kHz a 4 GHz. Escolha a configuração do FieldFox definida por software que melhor atenda às suas necessidades em constante evolução.

  • Capture sinais difíceis de detectar com largura de banda em tempo real de até 120 MHz sem intervalos.
  • Faça medições precisas com o analisador de espectro (± 0,15 dB) sem aquecimento.
  • Realize medições over-the-air para 5G NR e LTE.
  • Use GPS/GNSS para geolocalização e registro de data e hora.
  • Transporte uma unidade leve de 3,4 kg (7,4 lb).

O que está incluído:

  • Modelo básico: analisador de espectro (SA)
  • Adaptador CA/CC
  • Cabo de alimentação localizado
  • Bateria recarregável de íons de lítio
  • Bolsa de transporte macia com alças de mochila e ombro
  • Guia de referência rápida