Choose a country or area to see content specific to your location
O que você está procurando?
Integrar o projeto e os testes físicos para avaliar a conformidade em relação a quedas, impactos, choques e vibrações antes mesmo da criação do hardware.
Desbloqueie seu upgrade gratuito para o próximo nível de largura de banda.
Reforçar a confiabilidade da rede 1.6T para cargas de trabalho em escala de IA, desde os transceptores até as interconexões.
Combine o software Keysight VSA com o novo analisador de sinais XA5 para obter recursos avançados de visualização, demodulação e análise — comece hoje mesmo seu período de avaliação de 30 dias.
Com memória e armazenamento extras, esses NPBs aprimorados executam o software de segurança e monitoramento de desempenho de IA da Keysight e a pilha de IA.
Explore fluxos de trabalho completos que abrangem o projeto de circuitos integrados, a validação, o teste de wafers e a fotônica.
Explore planos de suporte com curadoria, priorizados para mantê-lo inovando com velocidade.
Maximize a precisão e o desempenho com acessórios de alta precisão projetados para os instrumentos da Keysight.
Explore a análise de sinais de canal duplo e de banda ultralarga para fluxos de trabalho de RF exigentes.
Obtenha análises mais rápidas e precisas com nosso novo osciloscópio multicore de 12 bits com frequência de até 33 GHz. Troque seu osciloscópio antigo e receba um crédito para a compra de um novo XR8.
Notas de aplicação, fichas técnicas, projetos de referência e procedimentos de teste confiáveis para agilizar as decisões de projeto e validação.
Bootcamps práticos que ensinam projeto de sistemas, métodos de teste e fluxos de trabalho de produção que os engenheiros podem aplicar imediatamente.
Histórias de sucesso
Acesso rápido às tarefas de autoajuda mais frequentes relacionadas ao suporte.
Conteúdo adicional para atender às necessidades de seu produto.
Explore os serviços para acelerar cada etapa de sua jornada de inovação.
Medições precisas e confiáveis de potência óptica multicanal
O novo medidor de potência óptica multiportas Keysight N7745C oferece 8 portas em uma única unidade de altura de rack. Registro contínuo de dados e leitura de 1 M amostras/s por porta. Adaptadores quádruplos de encaixe confiáveis para separar a tarefa de conexão da tarefa de medição.
Wavelength range
1250 nm to 1650 nm
Power range
+10 dBm to -80 dBm
Analog output
No
Number of channels
8
Uncertainty at reference conditions
± 2.5%
Descubra o que está incluído e explore as opções de atualização disponíveis da Keysight.
Sucessor dos populares medidores de potência óptica N7745A da Keysight, o N7745C foi ainda mais otimizado para alto rendimento de medição ao caracterizar componentes ópticos multiportas, por exemplo, multiplexadores, divisores PON, comutadores seletivos de comprimento de onda (WSS) e ROADMs. A aquisição de dados de medição em alta velocidade, interfaces de dados mais rápidas, o uso de RAM de porta dupla para medição e leitura simultâneas ininterruptas e a nova comutação de faixa de potência mais rápida ajudam a evitar atrasos desnecessários no processo de medição, bem como no pós-processamento. Agora, medições transitórias são suportadas com acionamento de limite de potência.
O N7744C utiliza o mesmo conceito confiável de conectividade de fibra do N7740, que é um adaptador quádruplo (quad-adapter) com um mecanismo de travamento rápido de encaixe. O dispositivo a ser testado pode ser conectado ao adaptador quádruplo em uma posição de trabalho ergonômica e confortável, mesmo enquanto o instrumento está medindo outro dispositivo. Em seguida, o adaptador quádruplo pode ser rapidamente encaixado, para fornecer conexões repetíveis de alta precisão. O uso do quad-adaptador simplifica o alinhamento das chaves do conector, especialmente para instrumentos montados em rack, e facilita a conexão das portas na ordem desejada, ajudando a evitar erros e danos ao conector.
O quad-adaptador suporta conectores MU, FC, SC e LC, bem como conectores de fibras nuas.
A densidade de canais que economiza espaço, complementada pela facilidade de integrar vários instrumentos em uma única configuração com programação paralela através de conexões LAN ou USB, um conceito de disparo comum para toda a família e uma interface de usuário moderna e acessível por navegador, proporcionam uma configuração conveniente da funcionalidade do instrumento.
Inove rapidamente com planos de suporte personalizados e tempos de resposta e resolução priorizados.
Obtenha assinaturas previsíveis baseadas em locação e soluções completas de gerenciamento do ciclo de vida para atingir suas metas de negócios mais rapidamente.
Experimente um serviço diferenciado como assinante do KeysightCare para obter respostas técnicas comprometidas e muito mais.
Garanta que seu sistema de teste funcione de acordo com as especificações e atenda às normas locais e globais.
Faça medições rapidamente com treinamento interno ministrado por instrutor e eLearning.
Faça o download do software Keysight ou atualize seu software para a versão mais recente.