Analisador de redes vetoriais da classe XN7, frequência mínima de 900 Hz, frequência máxima de 43,5 GHz

10 MHz a 43,5 GHz, 2 portas com uma fonte e 4 portas com duas fontes, atenuadores de fonte e receptor, bias tees, geradores e moduladores de pulsos, figura de ruído e o melhor desempenho em RF.

prod_image
  • Maximum frequency

    43.5 GHz

  • Number of built-in ports

    2, 4

  • Maximum number of sources

    2

  • Integrated low-noise receivers

    0

Pronto para um orçamento

Descubra o que está incluído e explore as opções de atualização disponíveis da Keysight.

Destaques

  • Supere os maiores desafios de medição com o analisador de rede de micro-ondas com o melhor desempenho do setor
  • Meça os parâmetros S com a menor incerteza e a maior estabilidade
  • Caracterize componentes ativos de forma eficiente com aplicações que simplificam as configurações
  • Atenda às suas necessidades específicas de orçamento e medição personalizando para obter o nível correto de desempenho
  • Acelere a obtenção de insights sobre o comportamento dos componentes usando uma tela multitoque e uma interface de usuário intuitiva
O que está incluído:
  • Plugue, orifício, pé de apoio
  • Guia de início rápido e instalação
  • Manual de segurança
  • Certificado de calibração
  • 3 indutores (núcleos de ferrite)
  • Chave
  • Abraçadeira
  • Mouse óptico