70 GHz, pacote

O pacote analisador de transmissores de ondas luminosas N4364A consiste em um detector de ondas luminosas N4377A e um analisador de rede vetorial, sendo uma solução econômica para testar a resposta de frequência de transmissores ópticos.

prod_image
  • Type

    Lightwave Transmitter Analyzer Bundle

  • Fiber mode

    N/A

  • Frequência máxima

    70 GHz

Pronto para um orçamento

Descubra o que está incluído e explore as opções de atualização disponíveis da Keysight.

Destaques

O pacote N4364A Lightwave Transmitter Analyzer consiste em um conversor OE calibrado - o N4377A Lightwave Detector - e um analisador de rede vetorial - da série PNA ou da família USB Streamline - e é uma solução econômica para testar a resposta de frequência de transmissores ópticos, como diodos laser de modulação direta (DMLs), moduladores Mach-Zehnder (MZMs) ou outros dispositivos.

  • Incerteza relativa da resposta de frequência (típica) ≤ ±1,6 dBe a 1550 nm
  • Faixa média de medição de potência óptica (típica) de até 9 dBm
  • Incerteza média da medição da potência óptica: ≤ ±0,5 dB
  • Analisador de rede vetorial de 2 ou 4 portas

Para medições monomodo e multimodo

O detector de ondas luminosas N4377A está disponível para fibra monomodo com largura de banda de 40 GHz e 70 GHz, com comprimentos de onda de calibração de 1310 nm e 1550 nm. A faixa de comprimento de onda operacional da versão de 40 GHz começa em 1064 nm e termina em 1650 nm. A versão de 70 GHz opera em toda a faixa CWDM e além, começando em 1200 nm e chegando a 1650 nm.

Ampla seleção de analisadores de rede vetorial

Uma ampla gama de analisadores de rede vetorial da Keysight pode ser selecionada dentro do N4364A. Seja um analisador de rede vetorial USB Streamline Series de 2 portas e formato compacto ou um analisador de rede vetorial PNA-X de 4 portas completo, o detector de ondas de luz N4377A funciona com todos eles. Basta conectá-lo ao analisador de rede vetorial, escolher os dados de calibração de resposta de amplitude e fase armazenados no dispositivo para desembutização e iniciar a medição.

Kit de teste opcional incluindo cabos RF e módulo de calibração eletrônica

Os kits de teste opcionais contêm tudo o que você precisa para começar: cabos RF, dependendo do tipo de conector e da faixa de frequência do seu dispositivo em teste, bem como um Módulo de Calibração Eletrônica para facilitar a calibração do Analisador de Rede Vetorial.