Módulo de variação automática do simulador de painéis solares

O módulo de alimentação CC com seleção automática de faixa do simulador de painel solar (SAS) MP4352A da Keysight pode simular as características de saída do painel solar.

prod_image
  • Type

    SAS/2U

  • Maximum current per output

    20 A

  • Maximum power

    1400 W

  • Maximum voltage per output

    80 V

  • Number of outputs

    1

  • Regenerative power

    No

  • Arbitrary waveform generation

    No

  • Adjustable slew rate

    No

  • Measurement accuracy

    52.5 mV

  • Noise and ripple

    250 mVpp

  • Output response time

    N/A

  • Programming accuracy

    52.5 mV

  • Aplicações

    Photovoltaic testing

  • Command processing time

    1 ms

Pronto para um orçamento

Descubra o que está incluído e explore as opções de atualização disponíveis da Keysight.

Destaques

O MP4352A é principalmente uma fonte de corrente com baixa capacitância de saída. Esta solução oferece mudanças rápidas na curva IV, permitindo simular com precisão a saída de diferentes painéis solares sob várias condições ambientais, como temperatura, idade, eclipse, rotação e muito mais. Você pode usar esta solução como uma carga com recursos de fonte e dissipação ou usar o módulo em aplicações de carga e outros cenários relevantes.

Classificações de saída

  • Potência máxima de 1.400 W
  • Tensão máxima de 80 V
  • Corrente máxima de 20 A
  • Capacidades de origem e afundamento

Precisão de programação a 23 °C ±5 °C

  • Tensão (modo fixo) a 0,05% mais 12,5 mV
  • Corrente (modo fixo) em 0,1% mais 14 mA

Ripple e ruído da tensão de saída

  • Ruído de tensão pico a pico a 250 mV
  • Ruído de tensão quadrado médio (RMS) a 25 mV

Ondulação da corrente de saída e ruído (modo simulador/tabela)

  • Ruído de corrente pico a pico a 96 mA
  • Ruído de corrente RMS a 12 mA