Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
키사이트 VSA 소프트웨어를 새로운 XA5 신호 분석기와 페어링하여 고급 시각화, 복조 및 분석을 수행하십시오. 지금 30일 평가판을 시작하십시오.
키사이트 또는 타사 제품을 대상으로 하는 적격 교환 프로그램을 통해 당사의 최신 계측기를 최대 50% 할인된 가격에 구매하실 수 있습니다.
고객의 산업 분야에 특화된 설계 및 테스트 과제를 해결하기 위해 맞춤형으로 엔지니어링된 솔루션입니다.
설계부터 운영에 이르기까지 제품 수명 주의의 모든 단계에 매핑된 사용 사례입니다.
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
키사이트 MP4352A 태양광 어레이 시뮬레이터(SAS) 자동 범위 설정 DC 모듈은 태양광 어레이의 출력 특성을 시뮬레이션할 수 있습니다.
Type
SAS/2U
Maximum current per output
20 A
Maximum power
1400 W
Maximum voltage per output
80 V
Number of outputs
1
Regenerative power
No
Arbitrary waveform generation
No
Adjustable slew rate
Measurement accuracy
52.5 mV
Noise and ripple
250 mVpp
Output response time
N/A
Programming accuracy
52.5 mV
Applications
Photovoltaic testing
Command processing time
1 ms
포함된 내용과 키사이트의 사용 가능한 업그레이드 옵션을 확인하십시오.
MP4352A는 주로 낮은 출력 커패시턴스를 가진 전류원입니다. 이 솔루션은 빠른 IV 곡선 변화를 제공하여 온도, 수명, 일식, 회전 등 다양한 환경 조건에서 여러 태양 전지 어레이의 출력을 정확하게 시뮬레이션할 수 있도록 합니다. 이 솔루션을 소스 및 싱크 기능을 모두 갖춘 부하로 사용하거나, 부하 애플리케이션 및 기타 관련 시나리오에서 모듈을 사용할 수 있습니다.
출력 정격
23°C ±5°C에서의 프로그래밍 정확도
출력 전압 리플 및 노이즈
출력 전류 리플 및 노이즈(시뮬레이터/테이블 모드)
엄선된 지원 플랜과 우선적인 응답 및 처리 시간을 통해 빠르게 혁신하십시오.
예측 가능한 리스 기반 구독 및 전체 수명 주기 관리 솔루션을 통해 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하십시오.
KeysightCare 구독자로서 향상된 서비스를 경험하고 전담 기술 지원 및 더 많은 혜택을 받으세요.
테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 현지 및 글로벌 표준을 충족하는지 확인하십시오.
사내 강사 주도 교육 및 이러닝을 통해 신속하게 측정하십시오.
키사이트 소프트웨어를 다운로드하거나 최신 버전으로 업데이트하십시오.