Analisador de rede vetorial PXI, 9 kHz a 20 GHz

VNA completo de 2/4/6/portas em um módulo PXI com aplicações flexíveis

prod_image
  • Melhor velocidade de 1 varredura em 201 Point

    2 ms

  • Alcance dinâmico

    140 dB

  • Frequência máxima

    20 GHz

  • Frequência de início CAT/VNA

    9 kHz

  • Potência de saída

    10 dBm

  • Temperature Stability

    0.005 dB/ ⁰C (Typical)

  • Weight

    540 g (2-pt) to 1.17 kg (6-pt)

  • Aplicações

    Signal Integrity, Balance Measurements, S-Parameters

  • Componentes

    Cables, Antennas, Mixers/Frequency Converters, Filters/Duplexers, Amplifiers, Connectors, Isolators

  • Número de portas embutidas

    2

  • VNA Series

    PXI VNA

  • VNA Type

    Modular

  • Number of Internal Sources

    1

  • Form factor

    PXIe, Modular

  • Instrument Type

    Modular

  • Type

    Modular

  • Bundles

    No

  • Platform

    PXIe

  • Maximum output power

    10 dBm

  • Maximum number of sources

    1

  • Configurable test ports

    0

  • Ruído de traço

    0.0015 dB rms

Pronto para um orçamento

Descubra o que está incluído e explore as opções de atualização disponíveis da Keysight.

Destaques

O Analisador de Rede Vetorial (VNA) M980xA PXIe atende aos desafios multiportas mais exigentes com desempenho de medição excepcional e um tempo de ciclo rápido, para que você possa fazer mais em menos tempo. Obtenha insights mais profundos sobre seus dispositivos com o mais amplo portfólio disponível de aplicações de medição para VNAs PXI, incluindo análise de espectro, medições de figura de ruído e muito mais.
  • Cascateie vários módulos para até 50 portas em um único chassi de medição multiportas ou multissite.
  • Faça medições multiportas precisas com a capacidade de correção N-port.
  • Realize calibrações multiportas rápidas e fáceis com os módulos de calibração eletrônica (ECal).
  • Escolha entre uma ampla variedade de aplicações de medição para obter informações mais detalhadas sobre seu teste de RF.
  • Obtenha a mesma interface gráfica intuitiva dos analisadores de rede de alto desempenho da Keysight.

O que está incluído:

  • guia de início rápido