Transceptor vetorial PXIe, 26,5 GHz

Eleve o VXT ao próximo nível de excelência.

prod_image
  • Slots

    4

  • Frequência máxima

    26.5 GHz

  • Form factor

    PXIe Module

  • Type

    Vector Transceiver

  • Tipo do módulo

    Vector Transceiver

  • Frequência

    26.5 GHz

  • Generator/analyzer bandwidth

    1.2 GHz

Pronto para um orçamento

Descubra o que está incluído e explore as opções de atualização disponíveis da Keysight.

Destaques

O módulo de extensão de frequência Keysight M9471A PXIe foi projetado para funcionar diretamente com os transceptores vetoriais M9410A e M9411A VXT PXIe para cobrir uma faixa de frequência de até 26,5 GHz.

  • Cobertura de frequência total sem bandas de 1 MHz a 26,5 GHz
  • Suporte às necessidades de testes avançados de 5G e Wi-Fi com uma largura de banda de geração e análise de sinal de até 1,2 GHz.
  • Medição de harmônicos e busca de espúrias
  • Suporte uma ampla gama de aplicações usando o mesmo software de aplicação de medição usado em instrumentos de bancada, incluindo geração de sinal PathWave, aplicações de medição da Série X e software de análise de sinal vetorial.
  • Interface perfeita com os transceptores vetoriais VXT PXIe