Amplificador de baixo ruído (LNA) e módulo de filtro PXIe

O M9407B é um amplificador de baixo ruído (LNA) de 2 slots, 2U PXIe e módulo de filtro. O M9407B permite um caminho de baixo ruído para medições do receptor. Este módulo funciona em combinação com o refletômetro M9408B e o PXI VNA M9804A e expande suas capacidades com maior sensibilidade do receptor. O módulo inclui um amplificador de baixo ruído, comutação e um banco de filtros. Os módulos incluem um modo de bypass.

prod_image
  • Tipo do módulo

    Low Noise Amplifier

  • Slots

    2

  • Largura de banda

    20 GHz

  • Type

    Amplifier

  • Form factor

    PXIe Module

  • Conectividade

    PXI

Pronto para um orçamento

Descubra o que está incluído e explore as opções de atualização disponíveis da Keysight.

Destaques

  • Modular e escalável
  • Construído sob encomenda para atender às suas necessidades de configuração
  • Energia fornecida pelo chassi PXI