Plataforma de teste funcional de fabricação de veículos elétricos para EVSE

O EV2020BE foi projetado e integrado para se adequar aos seus testes em equipamentos de abastecimento de veículos elétricos ou carregamento de veículos elétricos na fabricação.

prod_image
  • Form factor

    Complete test system

  • Platform

    LAN

  • Type

    Functional Test Platform for EVSE

Pronto para um orçamento

Descubra o que está incluído e explore as opções de atualização disponíveis da Keysight.

Destaques

Conheça as soluções de fabricação EV2020BE EVSE: impulsionando o futuro do transporte

À medida que a demanda por veículos elétricos (EVs) continua a crescer, a necessidade de soluções eficientes e confiáveis para a fabricação de carregadores de EVs nunca foi tão crítica. Na Keysight, oferecemos soluções personalizadas para atender às demandas em constante evolução do setor de transporte. Com um compromisso com a inovação e a qualidade, capacitamos os fabricantes a fornecer soluções de carregamento de EVs de alto desempenho que aprimoram a experiência com veículos elétricos.

O EV2020BE suporta padrões de carregamento CA e CC, utilizando uma plataforma comum para diferentes funções de teste. A interface de carregamento é modular e pode ser trocada rapidamente, minimizando interrupções na produção. Cada interface de carregamento atua de forma independente e vem equipada com capacidades de medição como tensão, corrente e frequência*. Além disso, pode ser integrada a vários instrumentos para possibilitar casos de uso específicos.

  • Tempo de desenvolvimento reduzido com bibliotecas de casos de teste de especificações de aplicativos EV
  • Padrões CA suportados: SAE J1772, IEC 62196-2, GB/T 20234.2, SAE J3400
  • Padrões DC suportados: ISO 15118-1 e DIN 70121, SAE J3400, GBT 20234.3, CHAdeMO
  • Interface de carregamento com capacidades de medição integradas para CA e CC
  • Teste multicanal escalável até 4 canais
  • Cenário de teste exclusivo: simulação de potência de duas armas