Choose a country or area to see content specific to your location
O que você está procurando?
Integrar o projeto e os testes físicos para avaliar a conformidade em relação a quedas, impactos, choques e vibrações antes mesmo da criação do hardware.
Desbloqueie seu upgrade gratuito para o próximo nível de largura de banda.
Reforçar a confiabilidade da rede 1.6T para cargas de trabalho em escala de IA, desde os transceptores até as interconexões.
Combine o software Keysight VSA com o novo analisador de sinais XA5 para obter recursos avançados de visualização, demodulação e análise — comece hoje mesmo seu período de avaliação de 30 dias.
Com memória e armazenamento extras, esses NPBs aprimorados executam o software de segurança e monitoramento de desempenho de IA da Keysight e a pilha de IA.
Explore fluxos de trabalho completos que abrangem o projeto de circuitos integrados, a validação, o teste de wafers e a fotônica.
Explore planos de suporte com curadoria, priorizados para mantê-lo inovando com velocidade.
Maximize a precisão e o desempenho com acessórios de alta precisão projetados para os instrumentos da Keysight.
Explore a análise de sinais de canal duplo e de banda ultralarga para fluxos de trabalho de RF exigentes.
Obtenha análises mais rápidas e precisas com nosso novo osciloscópio multicore de 12 bits com frequência de até 33 GHz. Troque seu osciloscópio antigo e receba um crédito para a compra de um novo XR8.
Notas de aplicação, fichas técnicas, projetos de referência e procedimentos de teste confiáveis para agilizar as decisões de projeto e validação.
Bootcamps práticos que ensinam projeto de sistemas, métodos de teste e fluxos de trabalho de produção que os engenheiros podem aplicar imediatamente.
Histórias de sucesso
Acesso rápido às tarefas de autoajuda mais frequentes relacionadas ao suporte.
Conteúdo adicional para atender às necessidades de seu produto.
Explore os serviços para acelerar cada etapa de sua jornada de inovação.
As cargas eletrônicas DC ATE da classe NL3 da Keysight incluem as cargas eletrônicas regenerativas da série EL4900.
O sistema de energia regenerativa Keysight EL4943A é uma carga eletrônica CC regenerativa programável de saída única que permite que a energia normalmente consumida seja devolvida à rede de forma limpa.
Type
ATE / 2U
Regenerative power
Yes
Maximum power
12000 W
Number of inputs
1
Input current
240 A
Input voltage
80 V
Descubra o que está incluído e explore as opções de atualização disponíveis da Keysight.
A carga eletrônica regenerativa CC EL4943A da Keysight consome até 12 kW de energia elétrica, tornando-a ideal para testar sistemas de armazenamento de energia e conversores de energia. Ao contrário das cargas eletrônicas tradicionais, que dissipam energia na forma de calor, elevando a temperatura dos racks e afetando potencialmente a precisão das medições, ela regenera essa energia e a devolve à rede, ajudando a evitar custos adicionais com refrigeração.
O EL4943A é um pacote compacto com 2U de altura que ajuda a economizar energia, minimizar o espaço ocupado e reduzir o tempo de integração.
O EL4943A permite que você faça o seguinte:
Inove rapidamente com planos de suporte personalizados e tempos de resposta e resolução priorizados.
Obtenha assinaturas previsíveis baseadas em locação e soluções completas de gerenciamento do ciclo de vida para atingir suas metas de negócios mais rapidamente.
Experimente um serviço diferenciado como assinante do KeysightCare para obter respostas técnicas comprometidas e muito mais.
Garanta que seu sistema de teste funcione de acordo com as especificações e atenda às normas locais e globais.
Faça medições rapidamente com treinamento interno ministrado por instrutor e eLearning.
Faça o download do software Keysight ou atualize seu software para a versão mais recente.