E6416A_Giro

Transceptor vetorial classe VT7, até 16 portas de RF MIMO e teste de beamforming Massive MIMO

Conjunto de teste RF multitransceptor E6416A (MTRX) é uma plataforma de teste de RF escalável que oferece de 4 a 16 analisadores de sinal vetorial (VSA) e de 4 a 16 geradores de sinal vetorial (VSG) em um único instrumento com MIMO digital avançado e matriz de ponderação de sinal MIMO massivo e opções de conectividade pass-through para testes de beamforming de ponta a ponta de redes e dispositivos.

prod_image
  • Frequência máxima

    9 GHz

  • Maximum number of transceivers

    16

  • Maximum bandwidth per port

    200 MHz

  • Bundled with software

    No

  • Maximum bandwidth

    800 MHz

Pronto para um orçamento

Descubra o que está incluído e explore as opções de atualização disponíveis da Keysight.

Destaques

Veja o desempenho real do seu projeto

Conjunto de teste RF multitransceptor E6416A (MTRX) é uma plataforma de teste de RF escalável que oferece 4 ou até 16 analisadores de sinal vetorial (VSA) e 4 ou até 16 geradores de sinal vetorial (VSG) em um único instrumento com MIMO digital avançado e matriz de ponderação de sinal MIMO massivo e opções de conectividade pass-through para testes de beamforming de ponta a ponta de redes e dispositivos.

As medições VSA estão disponíveis para análise através do software Keysight PathWave, do software Keysight Wireless Analyzer WaveJudge ou em um formato de arquivo IQ aberto. As formas de onda VSG são configuradas com o software Keysight PathWave.