Módulo CC do simulador de painel solar, 65 V, 8,5 A, 510 W

O Keysight E4361A é um módulo de alimentação CC simulador de painel solar de 510 W que simula as características de saída de um painel solar. O E4361A é principalmente uma fonte de corrente com capacitância de saída muito baixa.

prod_image
  • Maximum current per output

    8.5 A

  • Maximum power

    510 W

  • Maximum voltage per output

    65 V

  • Number of outputs

    1

  • Front Panel Connections

    No

  • Type

    SAS/2U

  • Height

    2U

  • Regenerative power

    No

  • Arbitrary waveform generation

    No

  • Adjustable slew rate

    No

  • Measurement accuracy

    0

  • Noise and ripple

    125 mVpp

  • Output response time

    N/A

  • Programming accuracy

    7 mV

  • Aplicações

    Photovoltaic testing

  • Command processing time

    1 ms

Pronto para um orçamento

Descubra o que está incluído e explore as opções de atualização disponíveis da Keysight.

Destaques

Classificações de saída (modos simulador e tabela)

  • potência máxima: 510 W
  • Voltagem máxima: 65 V
  • Isc Máx.: 8,5 A

Classificações de saída (modo fixo)

  • potência máxima: 510 W
  • Classificação V: 0-60 V
  • Minha avaliação: 0-8,5 A

Precisão da programação a 22 °C ±5 °C

  • tensão (modo fixo): 0,075% + 25 mV
  • corrente (modo fixo): 0,2% + 20 mA

Ondulação e ruído (20 Hz a 20 MHz)

  • tensão RMS, p-p (Modo Simulador/Tabela): 20 mV RMS, 125 mV p-p
  • tensão rms, p-p (modo fixo): 24 mV rms, 150 mV p-p
  • rms atual, p-p (modo fixo): 2,5 mA rms, 19 mA p-p

O Keysight E4361A é um módulo de alimentação CC simulador de painel solar de 510 W que simula as características de saída de um painel solar. O E4361A é principalmente uma fonte de corrente com capacitância de saída muito baixa. Ele oferece mudanças rápidas na curva I-V, permitindo simular com precisão a saída de diferentes painéis solares sob várias condições ambientais (por exemplo, temperatura, idade, eclipse, rotação). O E4360 oferece flexibilidade para operá-lo de duas maneiras:

  • Insira os quatro parâmetros operacionais principais (Voc,Isc,Vmp,Imp) necessários para que o SAS crie internamente uma curva I-V de um painel solar.
  • baixe uma tabela definida pelo usuário para a curva I-V do painel solar

Este módulo funciona com o mainframe modular Solar Array Simulator (SAS) E4360A da Keysight, que pode acomodar até dois módulos e economiza espaço no rack com seu tamanho de 2 U de altura. As interfaces LAN, USB e GPIB são padrão.

Para simplificar o desenvolvimento de software do sistema de teste, o pacote de software 14360A System Control Tool é fornecido gratuitamente com cada mainframe SAS E4360A. Este software simplifica a programação e o controle de vários SASs. Ele permite que uma única chamada de função configure e controle até 100 saídas E4360 em um sistema SAS.

O E4360 SAS está disponível como um instrumento independente pronto para uso e também pode ser adquirido da Keysight integrado a um sistema completo de simulador de painéis solares pronto para uso, configurado de acordo com suas especificações exatas, com todos os instrumentos e o software integrados e instalados.