Sistema de teste funcional de eletrônica automotiva

O sistema de teste funcional automotivo E2240A foi projetado para módulos de controle eletrônico de média complexidade, como TPMS, RKE e módulos eletrônicos da carroceria.

prod_image
  • Form factor

    Complete test system

  • Type

    Automotive Electronics Functional Test System

  • Platform

    Modular / LAN

Pronto para um orçamento

Descubra o que está incluído e explore as opções de atualização disponíveis da Keysight.

Destaques

  • Comutação de sinal: Matriz de até 224 x 4
  • Comutação de carga: até 32 canais x 30 A e 64 canais x 7,5 A e 80 canais x 5 A e 192 canais x 2 A
  • Comutação RF: até 4 placas de comutador RF Quad 1 x 4 (DC-3GHz)
  • Fontes de alimentação: Fonte de alimentação modular de até 400 W
  • Medição: Multímetro digital de 6,5 dígitos, contador de 2 canais e 350 MHz
  • Estímulo: Canal único de 16 bits e 30 MHz ARB, DAC de 4 canais e 16 bits
  • Instrumentos adicionais: osciloscópio de 4 canais e 500 MHz, digitalizadores de 2 e 4 canais Capacidade de carga eletrônica
  • Para obter mais informações, visite: Nota sobre o produto Keysight TS-5020

O sistema de teste funcional automotivo TS-5020 da Keysight é um sistema de teste escalável e de baixo custo, projetado com o conceito de “teste suficiente” para módulos de controle eletrônico de média complexidade, como TPMS, RKE e módulos eletrônicos da carroceria.

Aprenda a acelerar o desenvolvimento de software e testar a integração usando o software TestExec SL da Keysight .

Saiba mais sobre os sistemas de teste funcional para eletrônica automotiva da Keysight