Fonte de alimentação CC para sistema ATE classe NS1, 10 V, 1020 A, 10200 W

A fonte de alimentação CC DP5810A, de saída única e 10.200 W, oferece entrada CA universal, GPIB, LAN, USB, conformidade com LXI e controle analógico/por resistência da tensão e corrente de saída.

prod_image
  • Adjustable slew rate

  • Maximum current per output

    1020 A

  • Regenerative power

    No

  • Maximum power

    10200 W

  • Arbitrary waveform generation

    Yes

  • Maximum voltage per output

    10 V

  • Input phase voltage

    3-Phase 380–520 VAC

  • Command processing time

    ≤ 0.1 ms

  • Measurement accuracy

    0.08% + 8 mV

  • Noise and ripple

    160 mVpp

  • Output response time

    ≤ 100 ms

  • Programming accuracy

    0.08% + 8 mV

Pronto para um orçamento

Descubra o que está incluído e explore as opções de atualização disponíveis da Keysight.

Destaques

Poder sem compromisso

O DP5810A de saída única de 10.200 W oferece uma entrada CA universal e vem de fábrica com interfaces GPIB, LAN e USB, além de proteção abrangente contra sobretensão e sobrecorrente. Ele também suporta controle analógico de tensão e resistência para programação da saída. Projetado para oferecer desempenho confiável em aplicações de sistema, ele oferece recursos avançados em um formato compacto de 2U, ocupando um rack inteiro, permitindo que você valide dispositivos de potência complexos com mais rapidez, em menos espaço e sem comprometer o desempenho.

O DP55810A permite que você:

  • Forneça saída de forma estável até 10 V, 1,020 A, 10,200 W.
  • Opere facilmente através dos botões do painel frontal para controle separado de tensão e corrente.
  • Realize medições precisas de tensão e corrente integradas.
  • Proteja os dispositivos conectados com proteções contra sobretensão e sobrecorrente.
  • Conecte até duas unidades com classificação semelhante em série para obter uma tensão de saída mais alta.
  • Conecte até oito unidades com classificação semelhante em paralelo para obter uma saída de corrente mais alta.