Fonte de alimentação CA trifásica classe NC5, 320 Vrms, 3000 VA, 5000 Hz

Fonte de alimentação trifásica CA/CC AC6903H, 320 Vrms, saída de 3 kVA, até 5 kHz, para aplicações profissionais de teste de potência.

prod_image
  • Maximum frequency

    5000 Hz

  • DC Power

    3 kW

  • Maximum power

    3000 VA

  • Maximum voltage per output

    452 V

  • Maximum current per output

    40 A

Pronto para um orçamento

Descubra o que está incluído e explore as opções de atualização disponíveis da Keysight.

Destaques

As fontes de alimentação trifásicas da série AC6900 da Keysight oferecem uma solução completa de alimentação CA e CC, combinando os recursos de um multímetro, um analisador de harmônicas e um analisador de potência em um único instrumento.

Saída

  • escolha de conexões de um, dois e três fios
  • Modo CA, CC ou CA mais CC
  • tensão CA máxima de 320 Vrms 
  • tensão CC máxima de 452 V
  • frequência até 5 kHz

Testes integrados

  • perturbação na linha de energia
  • sequenciamento de saída
  • análise harmônica
  • geração de forma de onda integrada

Proteção

  • proteção contra corrente, sobretensão e subtensão
  • Inibição de saída Programação
  • função de partida/parada suave
  • controle analógico e digital
  • LAN (núcleo LXI), USB e GPIB opcional