XGS2-SD, pacote de desempenho padrão com 2 slots

Este pacote de chassis inclui montagem da estrutura do chassis, módulo controlador de desempenho padrão com Windows 10, módulo de montagem do ventilador, 2 módulos de fonte de alimentação e módulo de sincronização de topologia em estrela padrão. Inclui a instalação da versão mais recente do software IxOS lançada para produção.

prod_image
  • Form factor

    Chassis

  • Sistema operacional

    Win10

  • Slots

    2

  • Nível de desempenho

    Standard

  • Interface

    N/A

  • Interface speed modes

    N/A

  • Ports

    N/A

Pronto para um orçamento

Descubra o que está incluído e explore as opções de atualização disponíveis da Keysight.

Destaques

  • O formato compacto 3RU suporta uma ampla gama de velocidades — 400/100/50/40/25/1GE/100M
  • Suporta aplicações Keysight para testes de desempenho, funcionais, de conformidade e de segurança
  • Três modelos de chassis:
    • Desempenho padrão do XGS2-SD
    • Desempenho padrão do XGS2-SDL
    • XGS2-HSL de alto desempenho
  • Conjunto de chassi 3RU de desempenho ultraelevado com novo backplane de alta velocidade suporta requisitos de alta largura de banda
  • Os módulos de carga hot-swappable podem ser trocados sem interromper o funcionamento do chassi.
  • Fonte de alimentação redundante para garantir testes ininterruptos
  • Pode ser reparado em campo com fontes de alimentação modulares, controlador de chassi, conjunto de ventiladores e módulos de sincronização
  • Suporta o módulo de carga K400
  • Suporta a linha completa de módulos de carga Novus
  • Suporta os modos nativos Windows 10 e IxOS