Fonte de alimentação CC para comunicação móvel classe NU4, 15 V, 3 A, canal duplo

A fonte de corrente contínua de saída dupla para comunicações móveis Keysight 66309B oferece duas saídas para testar tanto a energia da bateria principal quanto a bateria.

prod_image
  • Maximum current per output

    3 A

  • Maximum power

    45 W

  • Maximum voltage per output

    15 V

  • Number of outputs

    2

  • Digital voltmeter

    No

  • Battery emulation

    No

Principais configurações

Veja o que está incluído e como você pode aprimorar sua experiência com a Keysight.

Fonte de corrente contínua para comunicação móvel classe NU4 66309B, canal duplo
Fonte de corrente contínua para comunicação móvel classe NU4 66309B, canal duplo

Modelo:

66309B

Quantidade

Opções

1

Fonte de alimentação CC para comunicação móvel, saída dupla 15 V/3 A, 12 V/1,5 A. GPIB.

Destaques

Aviso aos clientes da UE: Este produto não está mais disponível devido à não conformidade com a diretiva RoHS 2011/65/UE da UE. A Keysight continuará prestando serviços e suporte até o final da vida útil do suporte mundial.

Classificações de saída

  • Tensão: 0 a 15 V
  • Corrente: 0 a 3 A
  • Corrente de pico por até 7 ms: 5 A

Precisão de programação a 25 °C ±5 °C

  • Tensão: 0,05% + 10 mV
  • + Corrente: 0,05% + 1,33 mA

Precisão da leitura de DC

  • Tensão: 0.03% + 5 mV
  • Corrente (+20 mA a + corrente nominal): 0,2% + 0,5 mA
  • Corrente (-20 mA a corrente nominal): 0,2% + 1,1 mA
  • Corrente (faixa de -20 mA a +20 mA): 0,1% + 2,5 µA

Resposta a transientes

  • 70 mV drop, <35 µs transient response time

A série Keysight Mobile Communications DC Source 663xx oferece vários recursos ideais para testar dispositivos sem fio e alimentados por bateria. A excelente resposta transitória de tensão garante o máximo rendimento do sistema de teste, minimizando as interrupções do dispositivo devido a quedas significativas de tensão na fiação de teste. Sistema de medição avançado integrado para medir com precisão o consumo de corrente da bateria quando o dispositivo opera em diferentes modos e um recurso desenvolvido pela Keysight que permite aos fabricantes de telefones celulares detectar conexões de fios sensíveis abertas de forma permanente e intermitente.

A fonte de corrente contínua de saída dupla para comunicações móveis Keysight 66309B oferece duas saídas para testar tanto a energia da bateria principal quanto o circuito do carregador de bateria, permitindo que os clientes testem telefones e carregadores com o mesmo equipamento. Esse recurso ajuda a economizar espaço no rack (duas saídas em uma caixa de ½ rack) e elimina a necessidade de duas fontes de alimentação separadas.