Modelo:
34950A
Choose a country or area to see content specific to your location
O que você está procurando?
Integrar o projeto e os testes físicos para avaliar a conformidade em relação a quedas, impactos, choques e vibrações antes mesmo da criação do hardware.
Desbloqueie seu upgrade gratuito para o próximo nível de largura de banda.
Reforçar a confiabilidade da rede 1.6T para cargas de trabalho em escala de IA, desde os transceptores até as interconexões.
Combine o software Keysight VSA com o novo analisador de sinais XA5 para obter recursos avançados de visualização, demodulação e análise — comece hoje mesmo seu período de avaliação de 30 dias.
Com memória e armazenamento extras, esses NPBs aprimorados executam o software de segurança e monitoramento de desempenho de IA da Keysight e a pilha de IA.
Explore fluxos de trabalho completos que abrangem o projeto de circuitos integrados, a validação, o teste de wafers e a fotônica.
Explore planos de suporte com curadoria, priorizados para mantê-lo inovando com velocidade.
Maximize a precisão e o desempenho com acessórios de alta precisão projetados para os instrumentos da Keysight.
Explore a análise de sinais de canal duplo e de banda ultralarga para fluxos de trabalho de RF exigentes.
Obtenha análises mais rápidas e precisas com nosso novo osciloscópio multicore de 12 bits com frequência de até 33 GHz. Troque seu osciloscópio antigo e receba um crédito para a compra de um novo XR8.
Soluções desenvolvidas especificamente para atender aos desafios de projeto e teste exclusivos do seu setor.
Casos de uso mapeados para cada etapa do ciclo de vida do seu produto, desde o projeto até as operações.
Histórias de sucesso
Notas de aplicação, fichas técnicas, projetos de referência e procedimentos de teste confiáveis para agilizar as decisões de projeto e validação.
Bootcamps práticos que ensinam projeto de sistemas, métodos de teste e fluxos de trabalho de produção que os engenheiros podem aplicar imediatamente.
Histórias de sucesso
Acesso rápido às tarefas de autoajuda mais frequentes relacionadas ao suporte.
Conteúdo adicional para atender às necessidades de seu produto.
Explore os serviços para acelerar cada etapa de sua jornada de inovação.
64 bits de linhas bidirecionais com memória para simulação e captura de padrões.
Comments
Eight 8-bit digital I/O channels thresholds up to 5 V, 7 handshaking protocols and pattern memory. 10-MHz frequency counter/totalizers.
Description
Digital Input/Output with 64 bidirectional digital I/O bits
Channels/Crosspoints
64
Max Input Voltage
5
Maximum Inputs/Outputs (V, I)
5V, 24mA
Maximum output voltage
5 V
Number of inputs
64
Number of outputs
64
Speed or Frequency
20 MHz
Form factor
34980A
Inputs/Outputs
0 - 50 Volts
Platform
34980A
Terminals/Connectors/Cables
34950T Y1137A Y1138A Y1142A
Number of channels
8
Tipo do módulo
Multifunction
Speed
N/A
Frequência
20 MHz
Mainframe Compatibility
34980A
Veja o que está incluído e como você pode aprimorar sua experiência com a Keysight.
Preço de tabela:
R$ 16.227
Modelo:
34950A
Entrega:
Quantidade
Opções
1
Módulo DIO de 64 bits com memória e contador para 34980A | Suporte técnico KeysightCare - 3 anos | Garantia de devolução à Keysight - 3 anos.
O módulo Keysight 34950A para uso com a unidade multifuncional de comutação e medição 34980A tem 64 linhas bidirecionais configuradas em canais de 8 bits. Cada canal tem polaridade programável e limites de até 5 V. A memória é útil para simular e capturar padrões digitais de até 10 MHz. O 34950A oferece protocolos configuráveis de handshaking para uma variedade de aplicações.
Além disso, os dois canais contadores/totalizadores podem ser utilizados para contar eventos, frequência, período, ciclo de trabalho, largura de pulso e totalizar.
Conectores Dsub de 78 pinos possibilitam o uso com cabos padrão, blocos de terminais ou soluções de interconexão em massa.
Inove rapidamente com planos de suporte personalizados e tempos de resposta e resolução priorizados.
Obtenha assinaturas previsíveis baseadas em locação e soluções completas de gerenciamento do ciclo de vida para atingir suas metas de negócios mais rapidamente.
Experimente um serviço diferenciado como assinante do KeysightCare para obter respostas técnicas comprometidas e muito mais.
Garanta que seu sistema de teste funcione de acordo com as especificações e atenda às normas locais e globais.
Faça medições rapidamente com treinamento interno ministrado por instrutor e eLearning.
Faça o download do software Keysight ou atualize seu software para a versão mais recente.