Modelo:
34942A
Choose a country or area to see content specific to your location
O que você está procurando?
Integrar o projeto e os testes físicos para avaliar a conformidade em relação a quedas, impactos, choques e vibrações antes mesmo da criação do hardware.
Desbloqueie seu upgrade gratuito para o próximo nível de largura de banda.
Reforçar a confiabilidade da rede 1.6T para cargas de trabalho em escala de IA, desde os transceptores até as interconexões.
Combine o software Keysight VSA com o novo analisador de sinais XA5 para obter recursos avançados de visualização, demodulação e análise — comece hoje mesmo seu período de avaliação de 30 dias.
Com memória e armazenamento extras, esses NPBs aprimorados executam o software de segurança e monitoramento de desempenho de IA da Keysight e a pilha de IA.
Explore fluxos de trabalho completos que abrangem o projeto de circuitos integrados, a validação, o teste de wafers e a fotônica.
Explore planos de suporte com curadoria, priorizados para mantê-lo inovando com velocidade.
Maximize a precisão e o desempenho com acessórios de alta precisão projetados para os instrumentos da Keysight.
Explore a análise de sinais de canal duplo e de banda ultralarga para fluxos de trabalho de RF exigentes.
Obtenha análises mais rápidas e precisas com nosso novo osciloscópio multicore de 12 bits com frequência de até 33 GHz. Troque seu osciloscópio antigo e receba um crédito para a compra de um novo XR8.
Notas de aplicação, fichas técnicas, projetos de referência e procedimentos de teste confiáveis para agilizar as decisões de projeto e validação.
Bootcamps práticos que ensinam projeto de sistemas, métodos de teste e fluxos de trabalho de produção que os engenheiros podem aplicar imediatamente.
Histórias de sucesso
Acesso rápido às tarefas de autoajuda mais frequentes relacionadas ao suporte.
Conteúdo adicional para atender às necessidades de seu produto.
Explore os serviços para acelerar cada etapa de sua jornada de inovação.
Encaminhe sinais de alta frequência através de qualquer um dos quatro multiplexadores 1x4 independentes.
Filter
50Ω
VSWR
<1.35
Channels/Crosspoints
16
Maximum Inputs/Outputs (V, I)
30V, 0.5A
Speed or Frequency
1.5 GHz
Inputs/Outputs
0 - 50 Volts
Platform
34980A
Terminals/Connectors/Cables
mini 75 ohm SMB RF cable
Number of channels
16
Insertion Loss Choice
0.6 dB
Tipo do módulo
RF Multiplexer
Isolation
>60 dB
Speed
N/A
Frequência
1.5 GHz
Mainframe Compatibility
34980A
Veja o que está incluído e como você pode aprimorar sua experiência com a Keysight.
Preço de tabela:
R$ 18.937
Modelo:
34942A
Entrega:
Quantidade
Opções
1
Módulo multiplexador quad 1x4 de 75 ohms para 34980A | Suporte técnico KeysightCare - 3 anos | Garantia de devolução à Keysight - 3 anos.
O módulo multiplexador RF Keysight 34942A para a unidade multifuncional de comutação/medição 34980A oferece comutação bidirecional de sinais de banda larga. O alto isolamento de canal garante medições de faixa dinâmica de qualidade com seu osciloscópio, analisador de espectro ou outros instrumentos.
Os multiplexadores RF são configurados como quatro multiplexadores RF 1x4 independentes em um único módulo. Os multiplexadores individuais são isolados uns dos outros e do chassi do mainframe para evitar loops de terra. Vários bancos podem ser conectados em cascata para criar um multiplexador ainda maior - até 97 canais RF em cascata em um único mainframe 34980A.
Inove rapidamente com planos de suporte personalizados e tempos de resposta e resolução priorizados.
Obtenha assinaturas previsíveis baseadas em locação e soluções completas de gerenciamento do ciclo de vida para atingir suas metas de negócios mais rapidamente.
Experimente um serviço diferenciado como assinante do KeysightCare para obter respostas técnicas comprometidas e muito mais.
Garanta que seu sistema de teste funcione de acordo com as especificações e atenda às normas locais e globais.
Faça medições rapidamente com treinamento interno ministrado por instrutor e eLearning.
Faça o download do software Keysight ou atualize seu software para a versão mais recente.